Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Przełącznik, rozłącznik, 4-biegunowy, 1600A, bez zabezpieczenia, IEC, Technika wysuwania, 16B4, 16W, 1
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX switch-disconnector
|
| Numer katalogowy |
183653
|
| EAN |
4015081793891
|
| Długość/głębokość produktu |
584 mm
|
| Wysokość produktu |
597 mm
|
| Szerokość produktu |
521 mm
|
| Masa produktu |
32.49 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC/EN 60947
IEC RoHS conform |
| Kod modelu |
INX16B4-16W-1
|
| Funkcje |
Z mechanizmem ryglującym
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy |
| Wartość znamionowa prądu |
1600 A
|
| Cechy |
Opcjonalny napęd silnikowy
Jako wyłącznik główny Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy |
| Rama |
INX16…
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| System wyzwalania |
Bez wyzwalaczy
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
Montaż rozłączny Montaż ścienny |
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Od -20°C do 70°C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
320 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
1600 A
|
| Typ siłownika |
Przycisk
|
| Czas załączenia przy zwaln. sprężyny |
25 ms
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Połączenie przez szynę
|
| Trwałość elektryczna |
10 000 operacji (zdolność łączeniowa)
20 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF, z konserwacją) |
| Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks. |
60
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Moc przełącznika wyjmowanego z kasetą |
320 W
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
88 kA
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
12 kV AC
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd ciągły przy AC-23, 400 V |
1600 A
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz |
88 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz |
88 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
42 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
42 kA
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
1600 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C |
1500 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C |
1400 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C |
1350 A
|
| Kategoria użytkowa |
B
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V AC
|
| Kolor siłownika |
Świeci na zielono
|
| Stopień ochrony |
IP31 z uszczelkami drzwi
IP55 z osłoną ochronną NEMA Inne |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP31
|
| Budowa urządzenia |
Zaimplementowana technika wsuwania urządzenia
|
| Housing material |
z tworzywa sztucznego
|
| Trwałość mechaniczna |
12500 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
25000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją) |
| Sposób montażu |
Wysuwane
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
2
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Liczba przełączników |
1
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Strona tylna
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Brak
|
| Masa wersji typu kaseta (4-biegunowej) |
21 kg
|
| Masa wersji sztywnej wyjmowanej (4-biegunowej) |
31 kg
|
| Pojemność złącza (listwa miedziana) |
5 mm x 100 mm (2x) do jednostek wysuwnych (czarny)
|