Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik zasilania, 4-biegunowy, 2000A, 85 kA, ochrona selektywna, IEC, Technika wysuwania
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
|
| Numer katalogowy |
183754
|
| EAN |
4015081794904
|
| Długość/głębokość produktu |
584 mm
|
| Wysokość produktu |
597 mm
|
| Szerokość produktu |
521 mm
|
| Masa produktu |
86 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC/EN 60947
IEC RoHS conform |
| Kod modelu |
IZMX40N4-V20W-1
|
| Wartość znamionowa prądu |
2000 A
|
| Cechy |
Opcjonalny napęd silnikowy
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną |
| Wyposażone w: |
Wskaźnik wyłączenia
|
| Rama |
IZMX40
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz elektroniczny
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Od -20°C do 70°C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
220 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
2000 A
|
| Typ siłownika |
Przycisk
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem – maks. |
20000 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min. |
1200 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks. |
30000 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min. |
4000 A
|
| Czas załączenia przy zwaln. sprężyny |
35 ms
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Połączenie przez szynę
|
| Trwałość elektryczna |
8000 operacji (zdolność łączeniowa)
16 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF, z konserwacją) |
| Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks. |
60
|
| Sekwencja robocza do 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947) |
75 kA
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
2000 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
800 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Moc przełącznika wyjmowanego z kasetą |
220 W
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
12 kV AC
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min. |
240 V
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego przy 400 V, 50 Hz |
85 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz |
166 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
85 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany przy 50/60 Hz (t = 3 s) |
66 kA
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
2000 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C |
2000 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C |
2000 A
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C |
2000 A
|
| Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
20000 A
|
| Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
1500 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego |
1,5 - 10 x Ir
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
30000 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
0 A
|
| Kategoria użytkowa |
B
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V AC
|
| Stopień ochrony |
IP31
IP31 z uszczelkami drzwi IP55 z osłoną ochronną |
| Budowa urządzenia |
Zaimplementowana technika wsuwania urządzenia
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
20 000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją) |
| Sposób montażu |
Wysuwane
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
2
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Strona tylna
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
ochrona selektywna
|
| Masa wersji typu kaseta (4-biegunowej) |
35 kg
|
| Masa wersji sztywnej wyjmowanej (4-biegunowej) |
86 kg
|
| Pojemność złącza (listwa miedziana) |
80 mm x 10 mm (2x) do jednostek wysuwnych (czarny)
|