Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184079
Kod modelu: INX40B4-40F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Przełącznik, rozłącznik, 4-biegunowy, 4000A, bez zabezpieczenia, IEC, Mocowany na stałe, 40B4, 40F, 1

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX switch-disconnector
Numer katalogowy
184079
EAN
4015081796182
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
56 kg
Zgodność/zgodności
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Kod modelu
INX40B4-40F-1

Dodatkowe informacje

Funkcje
Z możliwością blokady
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
4000 A
Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Jako wyłącznik główny
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Rama
INX40…
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
System wyzwalania
Bez wyzwalaczy
Cechy specjalne
  • Możliwość doposażenia przez użytkownika w kompleksowe akcesoria
  • Wskazówka dotycząca przekroju zacisku: Są to wartości używane w innej rozdzielnicy. Rzeczywiste wartości zależą od temperatury wokół wyłącznika, na które ma wpływ temperatura otoczenia, stopień ochrony (IP), wysokość montażu, przegrody i wentylacja zewnętrzna. W zależności od konkretnej konstrukcji aparatury rozdzielczej może to spowodować obniżenie mocy, które można następnie skompensować poprzez zwiększenie przekroju poprzecznego. Testy wzrostu temperatury w określonej rozdzielnicy mogą dostarczyć szczegółowych informacji.
Odpowiednie do
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
Montaż ścienny
Montaż rozłączny
Typ
  • Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty rozłącznik izolacyjny
Używane z
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
Otwarty rozłącznik izolacyjny

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -20°C do 70°C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
600 W
Strata mocy przy prądzie znamion. ze stałym mocowaniem
600 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4000 A

Technical data - electrical

Typ siłownika
Przycisk
Czas załączenia przy zwaln. sprężyny
35 ms
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie przez szynę
Trwałość elektryczna
5000 operacji (zdolność łączeniowa)
10 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF z konserwacją)
Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks.
60
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
144 kA
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 kV AC
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd ciągły przy AC-23, 400 V
4000 A
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz
145 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
145 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
66 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
66 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany przy 50/60 Hz (t = 3 s)
53 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
4000 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C
4000 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C
3650 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C
3500 A
Kategoria użytkowa
B
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Kolor siłownika
Świeci na zielono
Stopień ochrony
IP31 z uszczelkami drzwi
IP55 z osłoną ochronną
NEMA Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP31
Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Housing material
z tworzywa sztucznego
Trwałość mechaniczna
10 000 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
20 000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)
Sposób montażu
Nieruchome
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba przełączników
1
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Masa wersji montowanej na stałe (4-biegun.)
54 kg

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (listwa miedziana)
10 mm x 100 mm (4x) do montażu stałego (czarny)

Eksport specyfikacji produktu