Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184231
IZMX-KLP-SO-CES-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Urządzenie blokujące, OFF., CES

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Numer katalogowy
184231
EAN
4015081783946
Długość/głębokość produktu
203.2 mm
Wysokość produktu
82.55 mm
Szerokość produktu
146.05 mm
Masa produktu
0.315 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-KLP-SO-CES-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Uruchomienie kluczem
Blokady
Część zamienna
Akcesorium

Dostawy

Cechy specjalne
  • Zestaw montażowy CES, bez cylindra blokady i klucza.
  • OFF
  • CES
  • Zamek cylindryczny „Bezpieczne WYŁ.” zapobiega próbom włączania wyłącznika. Nie jest możliwe włączanie zdalne ani lokalne.
  • Należy zastosować odpowiednie cylindry blokady zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu. Wkładki bębenkowe są wymagane podczas instalacji.”
Typ
Akcesorium
Używane z
IZMX16…, IZMX40…
INX16…, INX40…

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.