Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

192397
EMS2-DOS-T-9-24VDC

Eaton Moeller® series EMS2, rozrusznik bezpośredni, 24 V DC, 1,5 - 7 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Zaciski sprężynowe wtykowe, Przycisk stop, PTB 19 ATEX 3000

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
EMS2 serii Eaton Moeller®, rozrusznik bezpośredni
Numer katalogowy
192397
EAN
4015081930944
Długość/głębokość produktu
114.5 mm
Wysokość produktu
99 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.287 kg
Certyfikat(y)
UL508
IEC 61508
IEC/EN 60947-4-2
EN ISO 13849
UL File No.: E338590
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
PTB 19 ATEX 3000
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Kod modelu
EMS2-DOS-T-9-24VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków przełącznych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
12 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
W razie konieczności umożliwić obniżenie wartości znamionowych
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
9 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd rozruchowy (Ic)
5 mA
Znam. natężenie prądu sterowania wynosi
40 mA
Znamionowe napięcie sterowania
19,2 - 30 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V (obwód rozruchowy WŁ, L, R)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
9 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-51
9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-53A — maks.
7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
2 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Znam. moc rob. przy AC-53A, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowe napięcie robocze
42-550 V
500 V AC
Poziom przełączania
< 5 V DC, poziom przełączania „potw. wył.”, obwód rozruch. (WŁ, L, R)
-3 - 9,6 V DC, Poziom przełączania „niski”, Obwód rozruchowy (WŁ, L, R)
19,2–30 V DC, poziom przełącz. „wysoki”, obwód rozruch. (WŁ, L, R)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 61000-6-3, emisja zakłóceń, emitowane)
EN 55011

Features & functions

Funkcje
Przycisk stop
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Ochrona silnika
Rozrusznik DOL

Informacje ogólne

Klasa
Klasa 10
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inny
Model
Rozrusznik bezpośredni
Sposób montażu
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Możliwość montażu na szynie
Pozycja montażu
Obwód wyjściowy na dole
Pionowy
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
9 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
1.5 A
Kategoria produktu
Elektroniczny rozrusznik silnikowy
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Pojemność złącza
0,2 - 2,5 mm², główne kable, Zaciski wtykowe
0,2 - 2,5 mm², główne kable
0,14 - 2,5 mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność zacisku (AWG)
26 - 14, kable obwodów sterowniczych
24 - 14, główne kable
24 - 14, główne kable, Zaciski wtykowe
Typ
Rozrusznik bezpośredni (kompletne urządzenie)
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, II (2) D [Ex t] [Ex p]
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
PL e, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (bezpieczne wyłączenie)
3 (bezpieczne wyłączenie), Kategoria
60 (niezawodne wyłączanie) / 70 (ochrona silnika) lata, MTTFD
Parametr bezpiecz. (IEC 62061)
99% (bezpieczne wyłączanie) / 98% (ochrona silnika), DC
Λdu [FIT]: 2,3 (bezpieczne wyłączanie) / 11 (ochrona silnika)
Λsd [FIT]: 0
Λsu [FIT]: 1072 (bezpieczne wyłączanie) / 969 (ochrona silnika)
Opóźn. otwarcia [ms]: 200 (bezpieczne wył.) / Klasa 10A (ochrona silnika)
PFHd [FIT]: 2.3 (bezpieczne wyłączenie)
SIL 3 (bezpieczne wyłączanie)/SIL 2 (ochrona silnika)
Λdd [FIT]: 580 (bezpieczne wyłączanie) / 601 (ochrona silnika)
99 %, SFF

Eksport specyfikacji produktu