Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193441
Kod modelu: M-CI45

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Płyta montażowa 2 mm ocynkowana do Ci45

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEnergy Safety Ci metalowa ocynkowana
Numer katalogowy
193441
EAN
9010238023932
Długość/głębokość produktu
2 mm
Wysokość produktu
483 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
2.351 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
M-CI45

Dodatkowe informacje

Cechy specjalne
włącznie z 4 zabezpieczonymi przed zgubieniem śrubami mocującymi
Używane z
CI45...
xEnergy Safety Ci
System mocowania
Podstawowa obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Płyty montażowe
Typ
  • Podstawowa obudowa
  • System mocowania
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa 2 mm, nieperforowana, ocynkowana
Materiał
Stal nierdzewna
Blacha stalowa 2 mm, nieperforowana, ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana
Typ jednostki
System modułowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.