Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Pokrywy, RAL7035, Wys. x szer. x gł. = 250x375x100 mm
| Nazwa produktu |
Matowa osłona pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
194622
|
| EAN |
9010238059306
|
| Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
| Wysokość produktu |
375 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
1.022 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
D200-CI43-RAL7035
|
| Funkcje |
Podstawowa obudowa
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
Plombowane zamknięcia pokryw
|
| Odpowiednie do |
Konfiguracja zewnętrzna
|
| Używane z |
U-CI43…
Pokrywa obudowy xEnergy Safety Ci Podstawowa obudowa |
| Typ akcesor. / części zam. |
Pokrywa obudowy bez otworów
|
| Kolor |
Nieprzezroczysty, RAL 7035, jasnoszary
Szary |
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
850°C; wymogi normy prod. spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Spełnione 10 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65, z dołem
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Nieprzezroczysta
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Głębokość montażowa |
200 mm
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
200 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
250 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Inne maszyny
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
16 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
32 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
17 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
16 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
34 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
33 W
|