Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197161
EMS2-RO-Z-2,4-24VDC

Eaton Moeller® series EMS2, rozrusznik nawrotny, 24 V DC, 0,18 - 2,4 A, Zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
EMS2 serii Eaton Moeller®, rozrusznik nawrotny
Numer katalogowy
197161
EAN
4015080896029
Długość/głębokość produktu
114.5 mm
Wysokość produktu
99 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.287 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-4-2
UL508
Kod modelu
EMS2-RO-Z-2,4-24VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków przełącznych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
4.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
W razie konieczności umożliwić obniżenie wartości znamionowych
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
2.4 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd rozruchowy (Ic)
5 mA
Znam. natężenie prądu sterowania wynosi
40 mA
Znamionowe napięcie sterowania
19,2 - 30 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V (obwód rozruchowy WŁ, L, R)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
2.4 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
2.4 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-51
2.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-53A — maks.
2.4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
2 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.37 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.75 kW
Znam. moc rob. przy AC-53A, 380/400 V, 50 Hz
0.75 kW
Znamionowe napięcie robocze
42-550 V
500 V AC
Poziom przełączania
19,2–30 V DC, poziom przełącz. „wysoki”, obwód rozruch. (WŁ, L, R)
-3 - 9,6 V DC, Poziom przełączania „niski”, Obwód rozruchowy (WŁ, L, R)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Klasa zakłóceń radiowych
EN 55011
Klasa A (EN 61000-6-3, emisja zakłóceń, emitowane)

Features & functions

Funkcje
Rozrusznik DOL
Rozruch nawrotny
Ochrona silnika
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa

Informacje ogólne

Klasa
Klasa 10
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Model
Rozrusznik nawrotny
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Pozycja montażu
Pionowo
Obwód wyjściowy na dole
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
3 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.18 A
Kategoria produktu
Elektroniczny rozrusznik silnikowy
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Pojemność złącza
0,2 - 2,5 mm², główne kable, Zaciski wtykowe
0,14 - 2,5 mm², kable obwodów sterowniczych
0,2 - 2,5 mm², główne kable
Pojemność zacisku (AWG)
24 - 14, główne kable
26 - 14, kable obwodów sterowniczych
Typ
Rozrusznik bezpośredni (kompletne urządzenie)
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015