Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197162
Kod modelu: EMS2-DOS-Z-3-24VDC

Eaton Moeller® series EMS2, rozrusznik bezpośredni, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Zaciski śrubowe, Przycisk stop, PTB 19 ATEX 3000

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
EMS2 serii Eaton Moeller®, rozrusznik bezpośredni
Numer katalogowy
197162
EAN
4015080896036
Długość/głębokość produktu
114.5 mm
Wysokość produktu
99 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.287 kg
Certyfikat(y)
UL508
EN ISO 13849
IEC 61508
IEC/EN 60947-4-2
UL File No.: E338590
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
PTB 19 ATEX 3000
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Kod modelu
EMS2-DOS-Z-3-24VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków przełącznych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
W razie konieczności umożliwić obniżenie wartości znamionowych
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
3 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd rozruchowy (Ic)
5 mA
Znam. natężenie prądu sterowania wynosi
40 mA
Znamionowe napięcie sterowania
19,2 - 30 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V (obwód rozruchowy WŁ, L, R)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
3 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-51
3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-53A — maks.
3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
2 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.55 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Znam. moc rob. przy AC-53A, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Znamionowe napięcie robocze
42-550 V
500 V AC
Poziom przełączania
-3 - 9,6 V DC, Poziom przełączania „niski”, Obwód rozruchowy (WŁ, L, R)
19,2–30 V DC, poziom przełącz. „wysoki”, obwód rozruch. (WŁ, L, R)
< 5 V DC, poziom przełączania „potw. wył.”, obwód rozruch. (WŁ, L, R)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 61000-6-3, emisja zakłóceń, emitowane)
EN 55011

Features & functions

Funkcje
Ochrona silnika
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Rozrusznik DOL
Przycisk stop

Informacje ogólne

Klasa
Klasa 10
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Model
Rozrusznik bezpośredni
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Pozycja montażu
Pionowy
Obwód wyjściowy na dole
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
3 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.18 A
Kategoria produktu
Elektroniczny rozrusznik silnikowy
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Pojemność złącza
0,2 - 2,5 mm², główne kable, Zaciski wtykowe
0,2 - 2,5 mm², główne kable
0,14 - 2,5 mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność zacisku (AWG)
26 - 14, kable obwodów sterowniczych
24 - 14, główne kable
Typ
Rozrusznik bezpośredni (kompletne urządzenie)
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, II (2) D [Ex t] [Ex p]
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
PL e, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (bezpieczne wyłączenie)
3 (bezpieczne wyłączenie), Kategoria
60 (niezawodne wyłączanie) / 70 (ochrona silnika) lata, MTTFD
Parametr bezpiecz. (IEC 62061)
99 %, SFF
Λdd [FIT]: 580 (bezpieczne wyłączanie) / 601 (ochrona silnika)
Λdu [FIT]: 2,3 (bezpieczne wyłączanie) / 11 (ochrona silnika)
Λsu [FIT]: 1072 (bezpieczne wyłączanie) / 969 (ochrona silnika)
Opóźn. otwarcia [ms]: 200 (bezpieczne wył.) / Klasa 10 (ochrona silnika)
99% (bezpieczne wyłączanie) / 98% (ochrona silnika), DC
Λsd [FIT]: 0
PFHd [FIT]: 2.3 (bezpieczne wyłączenie)
SIL 3 (bezpieczne wyłączanie)/SIL 2 (ochrona silnika)

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015