Eaton Moeller® series EMS2, rozrusznik nawrotny, 24 V DC, 1,5 - 7 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Zaciski śrubowe, Przycisk stop, PTB 19 ATEX 3000 EMS2-ROS-Z-9-24VDC
| Nazwa produktu |
EMS2 serii Eaton Moeller®, rozrusznik nawrotny
|
| Numer katalogowy |
197167
|
| EAN |
4015080896081
|
| Długość/głębokość produktu |
114.5 mm
|
| Wysokość produktu |
99 mm
|
| Szerokość produktu |
22.5 mm
|
| Masa produktu |
0.287 kg
|
| Certyfikat(y) |
EN ISO 13849
IEC/EN 60947-4-2 IEC 61508 UL508 UL File No.: E338590 UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 PTB 19 ATEX 3000 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
| Kod modelu |
EMS2-ROS-Z-9-24VDC
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków przełącznych |
1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
12 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
W razie konieczności umożliwić obniżenie wartości znamionowych
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
9 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2 W
|
| Znamionowy prąd rozruchowy (Ic) |
5 mA
|
| Znam. natężenie prądu sterowania wynosi |
40 mA
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
19,2 - 30 V DC
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V (obwód rozruchowy WŁ, L, R)
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
9 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
2 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
7 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-51 |
9 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-53A — maks. |
7 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
2 A
|
| Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-53A, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
42-550 V
500 V AC |
| Poziom przełączania |
19,2–30 V DC, poziom przełącz. „wysoki”, obwód rozruch. (WŁ, L, R)
-3 - 9,6 V DC, Poziom przełączania „niski”, Obwód rozruchowy (WŁ, L, R) < 5 V DC, poziom przełączania „potw. wył.”, obwód rozruch. (WŁ, L, R) |
| Klasa zakłóceń radiowych |
EN 55011
Klasa A (EN 61000-6-3, emisja zakłóceń, emitowane) |
| Funkcje |
Ochrona silnika
Przycisk stop Rozruch nawrotny Rozrusznik DOL Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa |
| Klasa |
KLASA 10 A
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inny |
| Model |
Rozrusznik nawrotny
|
| Sposób montażu |
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Możliwość montażu na szynie |
| Pozycja montażu |
Obwód wyjściowy na dole
Pionowo |
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
9 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
1.5 A
|
| Kategoria produktu |
Elektroniczny rozrusznik silnikowy
|
| Tętnienia resztkowe |
≤ 5% (napięcie wejściowe)
|
| Pojemność złącza |
0,14 - 2,5 mm², kable obwodów sterowniczych
0,2 - 2,5 mm², główne kable, Zaciski wtykowe 0,2 - 2,5 mm², główne kable |
| Pojemność zacisku (AWG) |
26 - 14, kable obwodów sterowniczych
24 - 14, główne kable |
| Typ |
Rozrusznik nawrotny (kompletne urządzenie)
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, II (2) D [Ex t] [Ex p] |
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
PL e, Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (bezpieczne wyłączenie)
3 (bezpieczne wyłączenie), Kategoria 60 (niezawodne wyłączanie) / 70 (ochrona silnika) lata, MTTFD |
| Parametr bezpiecz. (IEC 62061) |
Λdu [FIT]: 2,3 (bezpieczne wyłączanie) / 11 (ochrona silnika)
99 %, SFF Λdd [FIT]: 580 (bezpieczne wyłączanie) / 601 (ochrona silnika) PFHd [FIT]: 2.3 (bezpieczne wyłączenie) Opóźn. otwarcia [ms]: 200 (bezpieczne wył.) / Klasa 10A (ochrona silnika) 99% (bezpieczne wyłączanie) / 98% (ochrona silnika), DC Λsu [FIT]: 1072 (bezpieczne wyłączanie) / 969 (ochrona silnika) SIL 3 (bezpieczne wyłączanie)/SIL 2 (ochrona silnika) Λsd [FIT]: 0 |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015