Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197170
EMS2-DO-Z-9-230VAC

Eaton Moeller® series EMS2, rozrusznik bezpośredni, 230 V AC, 1,5 - 6,5 (AC-53a), 9 (AC-51) A, Zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
EMS2 serii Eaton Moeller®, rozrusznik bezpośredni
Numer katalogowy
197170
EAN
4015080896111
Długość/głębokość produktu
114.5 mm
Wysokość produktu
99 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.287 kg
Certyfikat(y)
UL508
IEC/EN 60947-4-2
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Kod modelu
EMS2-DO-Z-9-230VAC

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków przełącznych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
16.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Szcz. dot. odpr. ciepła.
W razie konieczności umożliwić obniżenie wartości znamionowych
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
9 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd rozruchowy (Ic)
7 mA
Znam. natężenie prądu sterowania wynosi
4 mA
Znamionowe napięcie sterowania
85 - 253 V AC
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie sterowania (Uc)
230 V (obwód rozruchowy WŁ, L, R)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
9 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.5 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-51
9 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-53A — maks.
6.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
2 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Znam. moc rob. przy AC-53A, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowe napięcie robocze
42-550 V
500 V AC
Poziom przełączania
0 - 44 V AC, Poziom przełączania „niski”, Obwód rozruchowy (WŁ, L, R)
85 - 253 V AC, Poziom przełączania „wysoki”, Obwód rozruchowy (WŁ, L, R)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 61000-6-3, emisja zakłóceń, emitowane)
EN 55011

Features & functions

Funkcje
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Rozrusznik DOL
Ochrona silnika

Informacje ogólne

Klasa
KLASA 10 A
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Model
Rozrusznik bezpośredni
Sposób montażu
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Możliwość montażu na szynie
Pozycja montażu
Obwód wyjściowy na dole
Pionowo
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
9 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
1.5 A
Kategoria produktu
Elektroniczny rozrusznik silnikowy
Pojemność złącza
0,2 - 2,5 mm², główne kable
0,14 - 2,5 mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność zacisku (AWG)
24 - 14, główne kable
26 - 14, kable obwodów sterowniczych
Typ
Rozrusznik bezpośredni (kompletne urządzenie)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu