Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197216
EASY-E4-AC-12RCX1

Eaton Moeller® series EASY przekaźniki sterujące, easyE4 (możliwość rozbudowy, Ethernet), 100 - 240 V AC, 110 - 220 V DC (cULus: 100 - 110 V DC), wejścia cyfrowe: 8, zacisk śrubowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EASY, przekaźnik stycznika
Numer katalogowy
197216
EAN
4015080892779
Długość/głębokość produktu
58 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
0.25 kg
Zgodność/zgodności
Eaton supports the product until its end of life
Certyfikat(y)
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location class I
UL hazardous location group B (hydrogen)
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Notatki dotyczące katalogu
Dokładność zegara czasu rzeczywistego zależy od temperatury otoczenia — możliwe są wahania temperatury powietrza do ± 5 s/dzień (± 0,5 h/rok)
Kod modelu
EASY-E4-AC-12RCX1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Upuszczenia i przewrócenia
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodnie z IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude
According to IEC/EN 61131-2

Kabel

Długość kabla
Digital inputs (I1 - I6, AC): ≤ 40 m (unshielded)
Digital inputs (I7 - I8, AC): ≤ 100 m (unshielded)
Typ przewodu
Ethernet: CAT5

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Warunki środowiskowe
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Komunikacja

Typ połączenia
Zaciski śrubowe
Ethernet: Złącze RJ45, 8-biegunowy
Szybkość przesyłania danych
10/100 Mbit/s
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu zasilania/PRACA
Status indication of Ethernet

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Producent rozdzielnicy jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
4 W

Dane elektryczne

Pobór mocy
4 W
Straty mocy
10 VA
Znamionowa zdolność wyłączania
300000 operacji AC-15, 250 V AC, 3 A (600 zadz./h)
200000 Operations at DC-13, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 Ops./h)
Znamionowe napięcie robocze
Power supply: 100 - 240 V AC (-15 %/+ 10 %)
Power supply: 100 - 240 V DC (-15 %/+ 10 %) (IEC)
Power supply: 100 - 110 V DC (-15 %/+ 10 %) (cULus)
Relay outputs: max. 300 V AC/DC
Inputs: shall be identical to the power supply voltage
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz (± 5%)
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
264 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
85 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
264 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
85 VDC
Prąd w trybie pracy ciągłej
8 A AC, przy 240 V AC (UL/CSA)
1 A DC, przy R 300 (UL/CSA)
8 A DC, przy 24 V DC (UL/CSA)
5 A AC, maks. termiczny prąd ciągły cos ϕ = 1 przy B 300 (UL/CSA)
10 A AC, przy 240 V AC (UL/CSA)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port
1 kV, communication port
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
Wyładowanie stykowe
6 kV
Pola elektromagnetyczne
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa B (EN 61000-6-3)
Wartość przepięcia
1 kV, Line-to-Line, Power supply port
2 kV, Line-to-Earth, Power supply port
1 kV, Line-to-Line, Input port
2 kV, Line-to-Earth, Input port
1 kV, Line-to-Earth, communication port
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
Zaniki napięcia
10 ms at 100 V DC
20 ms at 100 V AC

Features & functions

Cechy
Rozbudowywalne
Możliwość łączenia w sieć (Ethernet)
Wyposażone w:
Zegar
Zegar czasu rzeczywistego
Wyjście przekaźnikowe
Wskazanie
Software used as status indication of digital I/Os

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Współczynnik czasu pracy
100%
Częstotliwość wejściowa
50/60 Hz (Digital inputs at AC)
Rezystancja izolacji
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-205
Trwałość elektryczna
25 000 operacji (Obciążenie świetlówki 1 x 58 W przy 230/240 V AC, Konwencjonalne, z kompensacją)
25 000 operacji (Obciążenie świetlówki 10 x 58 W przy 230/240 V AC, bez kompensacji)
25 000 operacji (obciążenie żarówki żarnikowej przy 500 W, 115/120 V AC)
25 000 operacji (obciążenie żarówki żarnikowej przy 1000 W, 230/240 V AC)
25 000 operacji (Obciążenie świetlówki 10 x 58 W przy 230/240 V AC, ze statecznikiem elektrycznym)
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji
Sposób montażu
Możliwy montaż panelowy
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaż naścienny / montaż bezpośredni
Możliwość montażu na szynie
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Kategoria przepięciowa
Power supply + Inputs + Extension interface: III
Relay outputs: III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Sterowniki easyE4
Rodzaj zabezpieczenia
wyłącznik B16 lub bezpiecznik 8 A (T), zabezpieczenie przekaźnika wyjściowego
Protokół
Modbus TCP
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6 kV (cewka stykowa)
Tętnienia resztkowe
Power supply: ≤ 5 %
Rozdzielczość
  • 1 min (Zakres G:M)
  • 1 s (Zakres M:S)
  • 5 ms (Zakres S)
Oprogramowanie
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Częstotliwość przełączania
10 Hz, Wyjścia przekaźnikowe
2 Hz, Obciążenie rezystancyjne/obciążenie lampki, Wyjścia przekaźnikowe
0,5 Hz, Obciążenie indukcyjne, Wyjścia przekaźnikowe
Typ
Jednostka podstawowa easyE4
Używane z
easyE4
Kategoria użytkowa
Kontrolka pracy B 300, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
Kontrolka pracy R 300, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC
Rodzaj napięcia
AC/DC

Wejście/Wyjście

Dokładność
± 1 %, Dokładność powtarzania dla przekaźników czasowych (wartości)
± 2 s/dzień, Zegar czasu rzeczywistego do wejść (± 0,2 h⁄rok)
Czas zwłoki
Digital inputs (100 - 240 V DC): 20 ms, from 0 to 1, Debounce ON
Digital inputs (100 - 240 V DC): 0.03 ms typ., from 0 to 1, Debounce OFF
Digital inputs (100 - 240 V DC): 20 ms, from 1 to 0, Debounce ON
Digital inputs (100 - 240 V DC): 0.03 ms typ., from 1 to 0, Debounce OFF
Digital inputs (100 - 240 V AC 50 Hz): 45 ms, from 0 to 1, Debounce ON
Digital inputs (100 - 240 V AC 50 Hz): 45 ms, from 1 to 0, Debounce ON
Digital inputs (100 - 240 V AC 60 Hz): 38 ms, from 0 to 1, Debounce ON
Digital inputs (100 - 240 V AC 60 Hz): 21 ms typ., from 0 to 1, Debounce OFF
Digital inputs (100 - 240 V AC 60 Hz): 38 ms, from 1 to 0, Debounce ON
Digital inputs (100 - 240 V AC 60 Hz): 21 ms typ., from 1 to 0, Debounce OFF
Digital inputs (100 - 240 V AC 50 Hz): 25 ms typ., from 1 to 0, Debounce OFF
Digital inputs (100 - 240 V AC 50 Hz): 25 ms typ., from 0 to 1, Debounce OFF
Prąd wejściowy
2 x 4 mA (I7 - I8, at 115 VAC, 60 Hz, at signal 1)
6 x 0.25 mA (I1 - I6, at 115V AC, 60 Hz, at signal 1)
2 x 6 mA (I7 - I8, at 230 VAC, 50 Hz, at signal 1)
6 x 0.5 mA (I1 - I6, at 230 VAC, 50 Hz, at signal 1)
Napięcie wejściowe
Condition 0: 0 - 40 V AC/DC (Digital inputs)
Condition 1: 79 - 264 V AC/DC (Digital inputs)
Zdolność załączania/wyłączania
28/28 VA (DC, przy R 300)
3600/360 VA (AC, przy B 300)
Liczba wejść (analogowych)
0
Liczba wejść (cyfrowych)
8
Liczba wyjść (analogowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
4
Wyjście
4 wyjścia przekaźnikowe
min. recommended load: 12 V AC/DC > 500 mA
Przełączanie równoległe
Niedozwolone

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Power supply + Inputs + Extension interface against Outputs: yes
POW+Inputs+Extension interface vs. Ethernet+Functional Earth: yes
Outputs against Ethernet + Functional Earth: yes
Outputs against each other: yes
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak
Bezpieczne odłączanie
Relay outputs: 300 V AC, Between two contacts
Relay outputs: 300 V AC, Between coil and contact

Wytrzymałość zwarciowa

Zabezpieczenie przed zwarciami
≥ 1A (T), Bezpiecznik, Zasilanie

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe
Pojemność złącza
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), Przewód pojedynczy
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule
0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule
Moment dokręcania
0,6 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.