Reset
Reset
Eaton Moeller® series EASY, rozszerzenie we/wy, Do stosowania z: easyE4, 24 V DC, Rozszerzenie wejść cyfrowych (liczba): 4, zacisk śrubowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® EASY, rozszerzenie we/wy
|
| Numer katalogowy |
197219
|
| EAN |
4015080892809
|
| Długość/głębokość produktu |
58 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
36 mm
|
| Masa produktu |
0.1 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 61010
IEC/EN 61000-6-3 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-6 EN 50178 IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61131-2 CULus per UL 61010 EN 61010 UL Listed UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location group B (hydrogen) |
| Kod modelu |
EASY-E4-DC-8TE1
|
| Cechy |
Rozdzielnica HMH - Rozbudowywalna
Rozszerzony Możliwość równoległego podłączenia wyjść tranzystorowych o obciążeniu rezystancyjnym, obciążenie indukcyjne z zewnętrznym układem ochronnym, kombinacja w grupie - Grupa 1: Q1 do Q4 |
| Funkcje |
Wyłączenie termiczne
|
| Wskazanie |
Stan wyjść tranzystorowych wskazywany na podstawowym wyświetlaczu LCD
Stan cyfrowych wejść 24 V DC wskazywany na podstawowym wyświetlaczu LCD |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Współczynnik czasu pracy |
100 % (obciążenie indukcyjne zgodne z normą EN 60947-5-1, Bez zewnętrznego układu ochronnego, DC-13, 0,95 T = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)
100 % (obciążenie indukcyjne zgodne z normą EN 60947-5-1, Z zewnętrznym układem ochronnym) 100 % (obciążenie indukcyjne zgodne z normą EN 60947-5-1, Bez zewnętrznego układu ochronnego, 0,95 T = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H) |
| Rezystancja izolacji |
Zgodnie z EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm) Montaż naścienny / montaż bezpośredni Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria) Możliwy montaż panelowy |
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm) Montaż naścienny / montaż bezpośredni Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria) Możliwy montaż panelowy |
| Częstotliwość pracy |
W zależności od czasu cyklu i przesyłania urządzeń rozszerzenia
Zależnie od układu ochronnego (obciążenie indukcyjne zgodne z normą EN 60947-5-1, Z zewnętrznym układem ochronnym, Maks. częstotliwość przełączania, maks. współczynnik obciążenia) W zależności od czasu cyklu urządzenia podstawowego |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
Sterowniki easyE4
|
| Protokół |
MODBUS
TCP/IP |
| Prąd różnicowy |
0,1 mA (na sygnał „1” na kanał)
|
| Tętnienia resztkowe |
≤5 %
5 % (wyjścia tranzystorowe) |
| Oprogramowanie |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Typ |
Rozszerzenie easyE4
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodnie z IEC/EN 60068-2-31
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
0.3 m
|
| Pozycja montażu |
Poziomy
Pionowy |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 18 uderzeń
|
| Odporność na drgania |
57 - 150 Hz, 2 g przyspieszenie stałe
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6 10 - 57 Hz 0,15 mm stała amplituda |
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z normą EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 nr 61010-2-201
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami |
| Wilgotność względna |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Impuls wyzwalający |
2 kV, Kabel sygnałowy
2 kV, Kabel zasilania Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4 |
| Wyładowanie stykowe |
6 kV
|
| Pola elektromagnetyczne |
10 V/m przy 0,8 - 1,0 GHz (zgodnie z normą IEC EN 61000-4-3)
3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) 1 V/m przy 2,0 - 2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) |
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
10 V (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa B (EN 61000-6-3)
|
| Wartość przepięcia |
1 kV, Kable zasilania, asymetryczne, impulsy mocy (udary), kompatybilność elektromagnetyczna
0,5 kV, Kable zasilania, symetryczne, impulsy mocy (udary), kompatybilność elektromagnetyczna Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5, impulsy mocy (udary), EMC |
| Zaniki napięcia |
20 ms
≤ 10 ms, Zaniki napięcia mostka |
| Pojemność złącza |
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), lity
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), elastyczny z tulejką |
| Rozmiar wkrętaka |
3,5 × 0,8 mm, Zacisk śrubowy
|
| Moment dokręcania |
0,6 Nm, Zaciski śrubowe
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
0.5 A
|
| Odprowadzanie ciepła |
3,4 W (przy 24 V DC)
|
| Prąd udarowy |
12,5 A (przez 6 ms)
|
| Pobór mocy |
1 W
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
Maks. 0,5 A przy sygnale „1” DC na kanał
|
| Znamionowe napięcie robocze |
20,4 - 28.8 V DC
20,4 - 28,8 V DC (wyjścia tranzystorowe) 24 V DC (-15 %/+20 % - zasilanie) 24 V DC (wyjścia tranzystorowe) 24 V DC (wejścia cyfrowe) |
| Prąd zasilania |
18/32 mA, Normalnie/maks., Przy sygnale 0, Wyjścia tranzystorowe
24/44 mA, Normalnie/maks., Przy sygnale 1, Wyjścia tranzystorowe |
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
20.4 VDC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
28.8 VDC
|
| Prąd zwarciowy |
6,8 A, Wyjścia tranzystorowe
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Tak, elektroniczny (Q1 - Q4), Wyjścia tranzystorowe
≥1 A (T), Bezpiecznik, Zasilanie |
| Prąd wyzwalania zwarciowego |
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 dla wyjścia, Do Ra ≤ 10 mΩ, Zależnie od liczby aktywnych kanałów i ich obciążenia, Wyjścia tranzystorowe
|
| Typ połączenia |
Zacisk śrubowy
|
| Długość kabla |
100 m, nieekranowany, Wejścia cyfrowe 24 V DC
|
| Czas zwłoki |
0,2 ms przeciętnie, Wejścia cyfrowe 24 V DC (I1 - I4), Czas opóźnienia od 1 do 0, Odbicia WYŁ.
0,015 ms stand., Wejścia cyfrowe 12 V DC (I1 - I8), Czas opóźnienia od 1 do 0, Odskok WYŁ. 0,015 ms stand., Wejścia cyfrowe 12 V DC (I1 - I8), Czas opóźnienia od 0 do 1, Odskok WYŁ. 20 ms, Wejścia cyfrowe 12 V DC, Czas opóźnienia od 0 do 1, Odbicia WŁ. 20 ms, Wejścia cyfrowe 12 V DC, Czas opóźnienia od 1 do 0, Odbicia WŁ. 0,1 ms przeciętnie, Wejścia cyfrowe 24 V DC (I1 - I4), Czas opóźnienia od 0 do 1, Odbicia WYŁ. |
| Prąd wejściowy |
40 mA
|
| Napięcie wejściowe |
Sygnał 0: ≤ 5 V DC (I1 - I4, wejścia cyfrowe, 24 V DC)
Sygnał 1: ≥ 15 V DC (I1 - I4, wejścia cyfrowe, 24 V DC) |
| Obciążenie lampy |
Maks. 3 W (bez Rv na kanał)
|
| Liczba wejść (analogowych) |
0
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
0
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
4
|
| Wyjście |
2 A, maks. prąd całkowity, Wyjścia
4 wyjścia tranzystorowe Możliwość równoległego podłączenia maks. 4 wyjścia tranzystorowe Napięcie Prąd |
| Zakres napięcia wyjściowego |
U = Uₑ - 1 V (sygnał 1 przy Iₑ = 0,5 A, wyjścia tranzystorowe)
Maks. 2,5 V (przy statusie 0 na kanał, wyjścia tranzystorowe) |
| Współczynnik równoczesności |
0,25 (obciążenie indukcyjne zgodne z normą EN 60947-5-1, Bez zewnętrznego układu ochronnego, 0,95 T = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H)
1 (obciążenie indukcyjne zgodne z normą EN 60947-5-1, Z zewnętrznym układem ochronnym) 0,25 (obciążenie indukcyjne zgodne z normą EN 60947-5-1, Bez zewnętrznego układu ochronnego, DC-13, 0,95 T = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H) |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Między wejściami cyfrowymi 24 V DC a urządzeniami rozszerzenia: tak
Między wyjściami tranzystorowymi: nie Między wejściami cyfrowymi 24 V DC: nie Między wejściami cyfrowymi 24 V DC a zasilaniem: nie Między wejściami cyfrowymi 24 V DC a wyjściami: nie Między wyjściami tranzystorowymi a urządzeniami rozszerzenia: tak Między wyjściami tranzystorowymi a zasilaniem: nie |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
Dla wyjść tranzystorowych (uwaga: zwarcie występuje, gdy do wyjść zostanie doprowadzone napięcie 0 V/uziemienie, gdy napięcie zasilania zostanie podłączone do niewłaściwych biegunów) |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|