Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197218
EASY-E4-UC-16RE1

Eaton Moeller® series EASY, rozszerzenie we/wy, Do stosowania z: easyE4, 12/24 V DC, 24 V AC, Rozszerzenie wejść cyfrowych (liczba): 8, zacisk śrubowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EASY, rozszerzenie we/wy
Numer katalogowy
197218
EAN
4015080892793
Długość/głębokość produktu
58 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
0.25 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location class I
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group C (ethylene)
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Notatki dotyczące katalogu
wyposażone w dwa sterowane przekaźniki
Kod modelu
EASY-E4-UC-16RE1

Ambient conditions, mechanical

Upuszczenia i przewrócenia
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodnie z IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
Pionowy
Poziomy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude
According to IEC/EN 61131-2

Cable

Długość kabla
Digital inputs (DC): ≤ 100 m (unshielded)
Digital inputs (AC): ≤ 40 m (unshielded)

Climatic environmental conditions

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Warunki środowiskowe
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Communication

Typ połączenia
Zaciski śrubowe
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu zasilania/PRACA

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
3 W

Electrical rating

Pobór mocy
3 W
Straty mocy
10 VA
Znamionowa zdolność wyłączania
300000 operacji AC-15, 250 V AC, 3 A (600 zadz./h)
200000 Operations at DC-13, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 Ops./h)
Znamionowe napięcie robocze
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Power supply: 24 V AC (-15 %/+ 10 %)
Power supply: 12 V DC (-15 %/+ 20 %)
Relay outputs: max. 300 V AC/DC
Inputs: shall be identical to the power supply voltage
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz (± 5%)
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
26.4 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
20.4 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
10.2 VDC
Prąd w trybie pracy ciągłej
1 A DC, przy R 300 (UL/CSA)
10 A AC, przy 240 V AC (UL/CSA)
8 A DC, przy 24 V DC (UL/CSA)
5 A AC, maks. termiczny prąd ciągły cos ϕ = 1 przy B 300 (UL/CSA)

Electro magnetic compatibility

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
Wyładowanie stykowe
6 kV
Pola elektromagnetyczne
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa B (EN 61000-6-3)
Wartość przepięcia
1 kV, Line-to-Line, Power supply port
2 kV, Line-to-Earth, Power supply port
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
Zaniki napięcia
1 ms 12 V DC
10 ms at 24 V DC
20 ms at 24 V AC

Features & functions

Cechy
Rozszerzony
Rozbudowywalne
Wyposażone w:
Wyjście przekaźnikowe
Wskazanie
Software used as status indication of digital I/Os

General information

Stopień ochrony
IP20
Współczynnik czasu pracy
100 %
Częstotliwość wejściowa
50/60 Hz (Digital inputs at AC)
Rezystancja izolacji
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-227
Trwałość elektryczna
25 000 operacji (obciążenie żarówki żarnikowej przy 500 W, 115/120 V AC)
25 000 operacji (obciążenie żarówki żarnikowej przy 1000 W, 230/240 V AC)
25 000 operacji (Obciążenie świetlówki 10 x 58 W przy 230/240 V AC, ze statecznikiem elektrycznym)
25 000 operacji (Obciążenie świetlówki 10 x 58 W przy 230/240 V AC, bez kompensacji)
25 000 operacji (Obciążenie świetlówki 1 x 58 W przy 230/240 V AC, Konwencjonalne, z kompensacją)
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji
Sposób montażu
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaż naścienny / montaż bezpośredni
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Możliwy montaż panelowy
Możliwość montażu na szynie
Kategoria przepięciowa
Power supply + Inputs + Right extension interface: II
Relay outputs: III
Left extension interface: III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Sterowniki easyE4
Rodzaj zabezpieczenia
wyłącznik B16 lub bezpiecznik 8 A (T), zabezpieczenie przekaźnika wyjściowego
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6 kV (cewka stykowa)
Tętnienia resztkowe
Power supply: ≤ 5 %
Oprogramowanie
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Częstotliwość przełączania
10 Hz, Wyjścia przekaźnikowe
0,5 Hz, Obciążenie indukcyjne, Wyjścia przekaźnikowe
2 Hz, Obciążenie rezystancyjne/obciążenie lampki, Wyjścia przekaźnikowe
Typ
Rozszerzenie easyE4
Używane z
easyE4
Kategoria użytkowa
Kontrolka pracy B 300, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
Kontrolka pracy R 300, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC
Rodzaj napięcia
AC/DC

Input/Output

Czas zwłoki
Digital inputs (12 V DC): 0.2 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (12 V DC): 0.15 ms typ., from 1 to 0
Digital inputs (24 V DC): 0.1 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (24 V DC): 0.2 ms typ., from 1 to 0
Digital inputs (24 V AC 50 Hz): 25 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (24 V AC 50 Hz): 25 ms typ., from 1 to 0
Digital inputs (24 V AC 60 Hz): 21 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (24 V AC 60 Hz): 21 ms typ., from 1 to 0
Prąd wejściowy
3.3 mA (I1 - I8, at 24 V DC,at signal 1)
1.75 mA (I1 - I8, at 12 V DC,at signal 1)
3.5 mA (I1 - I8, at 24 V AC,at signal 1)
Napięcie wejściowe
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 12 V DC)
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 8 V DC (Digital inputs, 12 V DC)
Condition 0: ≤ 5 V AC (Digital inputs, 24 V AC)
Condition 1: ≥ 15 V AC (Digital inputs, 24 V AC)
Zdolność załączania/wyłączania
3600/360 VA (AC, przy B 300)
28/28 VA (DC, przy R 300)
Liczba wejść (analogowych)
0
Liczba wejść (cyfrowych)
8
Liczba wyjść (analogowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
8
Wyjście
8 wyjść przekaźnikowych
min. recommended load: 12 V AC/DC > 500 mA
Przełączanie równoległe
Niedozwolone

Safety

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Power supply + Inputs + right Extension interface against Outputs: yes
POW+Inputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes
Outputs against left Extension interface: yes
Outputs against each other: yes
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak
Bezpieczne odłączanie
Relay outputs: 300 V AC, Between two contacts
Relay outputs: 300 V AC, Between coil and contact

Short-circuit rating

Zabezpieczenie przed zwarciami
≥ 1A (T), Bezpiecznik, Zasilanie

Terminal capacities

Rozmiar wkrętaka
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe
Pojemność złącza
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), Przewód pojedynczy
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule
0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule
Moment dokręcania
0,6 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.