Reset
Reset
Eaton Moeller® series EASY, rozszerzenie we/wy, Do stosowania z: easyE4, 100 - 240 V AC, 110 - 220 V DC (cULus: 100 - 110 V DC), Rozszerzenie wejść cyfrowych (liczba): 4, zacisk śrubowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® EASY, rozszerzenie we/wy
|
| Numer katalogowy |
197221
|
| EAN |
4015081939435
|
| Długość/głębokość produktu |
58 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
36 mm
|
| Masa produktu |
0.125 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E205091
CE UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group D (propane) cULus Ordinary Location DNV TAA00002HT cULus Hazard Location UL File No.: E523283 EN 61131-2 IEC 61131-2 EN IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-3 EN IEC 61010-2-201 IEC 61010-2-201 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No. 61010-1 CSA C22.2 No. 61010-2-201 UL 121201 CSA C22.2 No. 213 |
| Notatki dotyczące katalogu |
wyposażone w dwa sterowane przekaźniki
|
| Kod modelu |
EASY-E4-AC-8RE1
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Wysokość spadku 50 mm, Spadek wg IEC/EN 60068-2-31
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
0.3 m
|
| Pozycja montażu |
Pionowo
Horyzontalnie |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
|
| Odporność na drgania |
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude According to IEC/EN 61131-2 |
| Długość kabla |
Digital inputs (AC): ≤ 40 m (unshielded)
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Wilgotność względna |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Typ połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu zasilania/PRACA
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
1 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
3 W
|
| Pobór mocy |
3 W
|
| Straty mocy |
8 VA
|
| Znamionowa zdolność wyłączania |
300000 operacji AC-15, 250 V AC, 3 A (600 zadz./h)
200000 Operations at DC-13, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 Ops./h) |
| Znamionowe napięcie robocze |
Power supply: 100 - 240 V AC (-15 %/+ 10 %)
Power supply: 100 - 240 V DC (-15 %/+ 10 %) (IEC) Power supply: 100 - 110 V DC (-15 %/+ 10 %) (cULus) Relay outputs: max. 300 V AC/DC Inputs: shall be identical to the power supply voltage |
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz (± 5%)
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
264 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
85 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
264 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
85 VDC
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
8 A AC, przy 240 V AC (UL/CSA)
1 A DC, przy R 300 (UL/CSA) 5 A AC, maks. termiczny prąd ciągły cos ϕ = 1 przy B 300 (UL/CSA) 8 A DC, przy 24 V DC (UL/CSA) 10 A AC, przy 240 V AC (UL/CSA) |
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Impuls wyzwalający |
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port Zgodnie z IEC/EN 61131-2 |
| Wyładowanie stykowe |
6 kV
|
| Pola elektromagnetyczne |
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2) |
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa B (EN 61000-6-3)
|
| Wartość przepięcia |
1 kV, Line-to-Line, Power supply port
2 kV, Line-to-Earth, Power supply port 1 kV, Line-to-Line, Input port 2 kV, Line-to-Earth, Input port Zgodnie z IEC/EN 61131-2 |
| Zaniki napięcia |
10 ms at 100 V DC
20 ms at 100 V AC |
| Cechy |
Rozbudowywalne
Rozszerzony |
| Wyposażone w: |
Wyjście przekaźnikowe
|
| Wskazanie |
Software used as status indication of digital I/Os
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Częstotliwość wejściowa |
50/60 Hz (Digital inputs at AC)
|
| Rezystancja izolacji |
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-217
|
| Trwałość elektryczna |
25 000 operacji (Obciążenie świetlówki 10 x 58 W przy 230/240 V AC, ze statecznikiem elektrycznym)
25 000 operacji (obciążenie żarówki żarnikowej przy 500 W, 115/120 V AC) 25 000 operacji (obciążenie żarówki żarnikowej przy 1000 W, 230/240 V AC) 25 000 operacji (Obciążenie świetlówki 1 x 58 W przy 230/240 V AC, Konwencjonalne, z kompensacją) 25 000 operacji (Obciążenie świetlówki 10 x 58 W przy 230/240 V AC, bez kompensacji) |
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Możliwy montaż panelowy
Możliwość montażu na szynie DIN Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria) Montaż ścienny / montaż bezpośredni Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Kategoria przepięciowa |
Power supply + Inputs + Right extension interface: III
Relay outputs: III Left extension interface: III |
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
Sterowniki easyE4
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
wyłącznik B16 lub bezpiecznik 8 A (T), zabezpieczenie przekaźnika wyjściowego
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6 kV (cewka stykowa)
|
| Tętnienia resztkowe |
Power supply: ≤ 5 %
|
| Oprogramowanie |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Częstotliwość przełączania |
2 Hz, Obciążenie rezystancyjne/obciążenie lampki, Wyjścia przekaźnikowe
10 Hz, Wyjścia przekaźnikowe 0,5 Hz, Obciążenie indukcyjne, Wyjścia przekaźnikowe |
| Typ |
Rozszerzenie easyE4
|
| Używane z |
easyE4
|
| Kategoria użytkowa |
Kontrolka pracy B 300, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
Kontrolka pracy R 300, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC |
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Czas zwłoki |
Digital inputs (100 - 240 V DC): 0.5 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (100 - 240 V DC): 0.5 ms typ., from 1 to 0 Digital inputs (100 - 240 V AC 50 Hz): 25 ms typ., from 0 to 1 Digital inputs (100 - 240 V AC 50 Hz): 25 ms typ., from 1 to 0 Digital inputs (100 - 240 V AC 60 Hz): 21 ms typ., from 0 to 1 Digital inputs (100 - 240 V AC 60 Hz): 21 ms typ., from 1 to 0 |
| Prąd wejściowy |
4 x 0.25 mA (I1 - I4, at 115 V AC, 60 Hz, at signal 1)
4 x 0.5 mA (I1 - I4, at 230 VAC, 50 Hz, at signal 1) |
| Napięcie wejściowe |
Condition 0: 0 - 40 V AC/DC (Digital inputs)
Condition 1: 79 - 264 V AC/DC (Digital inputs) |
| Zdolność załączania/wyłączania |
3600/360 VA (AC, przy B 300)
28/28 VA (DC, przy R 300) |
| Liczba wejść (analogowych) |
0
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
0
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
4
|
| Wyjście |
4 wyjścia przekaźnikowe
min. recommended load: 12 V AC/DC > 500 mA |
| Przełączanie równoległe |
Niedozwolone
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Power supply + Inputs + right Extension interface against Outputs: yes
POW+Inputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes Outputs against left Extension interface: yes Outputs against each other: yes |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak
|
| Bezpieczne odłączanie |
Relay outputs: 300 V AC, Between two contacts
Relay outputs: 300 V AC, Between coil and contact |
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
≥ 1A (T), Bezpiecznik, Zasilanie
|
| Rozmiar wkrętaka |
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe
|
| Pojemność złącza |
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), Przewód pojedynczy
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule 0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule |
| Moment dokręcania |
0,6 Nm, Zaciski śrubowe
|