Reset
Reset
Eaton Moeller® series EASY, rozszerzenie we/wy, Do stosowania z: easyE4, 24 V DC, rozszerzenie wejść analogowych (liczba): 4, zacisk śrubowy EASY-E4-DC-6AE1
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® EASY, rozszerzenie we/wy
|
| Numer katalogowy |
197223
|
| EAN |
4015080892847
|
| Długość/głębokość produktu |
58 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
36 mm
|
| Masa produktu |
0.1 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E205091
CE UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location division 2 UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location class I cULus Ordinary Location DNV TAA00002HT cULus Hazard Location UL File No.: E523283 EN 61131-2 IEC 61131-2 EN IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-3 EN IEC 61010-2-201 IEC 61010-2-201 UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No. 61010-1 CSA C22.2 No. 61010-2-201 UL 121201 CSA C22.2 No. 213 |
| Kod modelu |
EASY-E4-DC-6AE1
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Wysokość spadku 50 mm, Spadek wg IEC/EN 60068-2-31
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
0.3 m
|
| Pozycja montażu |
Horyzontalnie
Pionowo |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
|
| Odporność na drgania |
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude According to IEC/EN 61131-2 |
| Długość kabla |
Analog inputs: ≤ 10 m (shielded)
Analog outputs: ≤ 10 m (shielded) |
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami |
| Wilgotność względna |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Typ połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu zasilania/PRACA
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.5 W
|
| Pobór mocy |
2,5 W
|
| Znamionowe napięcie robocze |
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
28.8 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
20.4 VDC
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Impuls wyzwalający |
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port Zgodnie z IEC/EN 61131-2 |
| Wyładowanie stykowe |
6 kV
|
| Pola elektromagnetyczne |
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2) |
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa B (EN 61000-6-3)
|
| Wartość przepięcia |
0.5 kV, Line-to-Line, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, Power supply port Zgodnie z IEC/EN 61131-2 |
| Zaniki napięcia |
10 ms
|
| Cechy |
Rozbudowywalne
Rozszerzony |
| Wyposażone w: |
Analog output
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Rezystancja izolacji |
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-223
|
| Sposób montażu |
Możliwy montaż panelowy
Możliwość montażu na szynie DIN Montaż ścienny / montaż bezpośredni Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm) Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria) |
| Kategoria przepięciowa |
Power supply + Inputs + Outputs + Right extension interface: II
Left extension interface: III |
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
Sterowniki easyE4
|
| Tętnienia resztkowe |
Power supply: ≤ 5 %
|
| Rozdzielczość |
|
| Oprogramowanie |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Typ |
Rozszerzenie easyE4
|
| Używane z |
easyE4
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Dokładność |
1%, wejścia analogowe przy -25°C – 55°C
|
| Wejście |
Napięcie
Zakres prądowy |
| Impedancja wejściowa |
Analog as voltage: 12.12 kΩ
Analog as current: 250 Ω |
| Liczba wejść (analogowych) |
4
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
0
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
0
|
| Wyjście |
Zakres prądowy
Napięcie |
| Zakres sygnału |
4 - 20mA, Wyjścia analogowe
0 - 20 mA, Wejścia analogowe 0 - 10 V DC, Wejścia analogowe 0 - 10 V DC, Wyjścia analogowe 4 - 20mA, Wejścia analogowe 0 - 20 mA, Wyjścia analogowe |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
POW+Inputs+Outputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes
|
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
≥ 1A (T), Bezpiecznik, Zasilanie
|
| Rozmiar wkrętaka |
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe
|
| Pojemność złącza |
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), Przewód pojedynczy
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule 0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule |
| Moment dokręcania |
0,6 Nm, Zaciski śrubowe
|