Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197344
P1-25/SE1

Eaton Moeller® series P1 Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, P1, 25 A, 3-biegunowe, budowa, z czarnym pokrętłem i tabliczką czołową, w stalowej obudowie

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series P1 On-off switch
Numer katalogowy
197344
EAN
4015080894810
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
127 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
1.625 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
VDE 0660
Kod modelu
P1-25/SE1

Siłownik

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Typ siłownika
Krótkie pokrętło

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Dane elektryczne

Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
2
Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
190 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
150 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
170 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
150 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
17.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
12 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
19.6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
12.1 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
8.8 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
12 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
25 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
11 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
25 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Features & functions

Cechy
Wersja jako wyłącznik naprawczy/serwisowy
Wyposażone w:
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
Liczba biegunów
3-biegunowy

Informacje ogólne

Akcesoria
Styk pomocniczy lub zaciski pod przewód neutralny montowane przez użytkownika.
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
300 000 operacji
Sposób montażu
montaż natynkowy
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Częstotliwość pracy
1 200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przełącznik wł.-wył.
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Montaż natynkowy
Kąt przełączania
90 °

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
80 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0,64 kA
640 A, styki, 1 sekunda
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
25 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
240 A

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M4, zacisk śrubowy
Pojemność złącza
2 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
1 x (1,5 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x (1 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
Moment dokręcania
14 Nm, Zaciski śrubowe
1,6 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu