Eaton Moeller® series M30, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, RMQ-Titan, W kształcie grzybka, Funkcja zwalniania poprzez obrót M30-PVLT30
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M30, przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego
|
| Numer katalogowy |
197546
|
| EAN |
4015081942626
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
32 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.03 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
EAC CCC CE EN ISO 13850 EN 60947-5-1 EN 50581 Machines 2006/42/EG |
| Kod modelu |
M30-PVLT30
|
| Siła załączania |
50 N
|
| Kolor siłownika |
Czerwony
|
| Średnica elem. wykon. |
30 mm
|
| Funkcja elem. wykon. |
Funkcja blokady po przełączeniu
Zwolnienie poprzez obrót |
| Projekt |
W kształcie grzybka
Klasyczna |
| Podświetlenie |
z oświetleniem diodowym
|
| Sposób odblokowania |
Zwalnianie poprzez obrót
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor podstawy |
Żółty
|
| Kolor fazowania |
Inny
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Inny
|
| Projekt |
W kształcie grzybka
Klasyczna |
| Cechy |
Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO 13850, EN 418)
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X
IP66 IP69 |
| Trwałość mechaniczna |
60000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
30.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
600 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 35 mm
|
| Odpowiednie do |
Przycisk zatrzymania awaryjnego
Podświetlenie |
| Typ |
Przycisk zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego
|