Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199257
DILM15-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI

Eaton Moeller® series DILM, stycznik mocy, 3-biegunowy, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 NC, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Tryb pracy AC, Zaciski sprężynowe wtykowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
199257
EAN
4015081973415
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
68 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.225 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL Listed
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Kod modelu
DILM15-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI

Ambient conditions, mechanical

Odporność na wstrząsy
7 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5,7 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
3,4 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
3,4 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Communication

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Contacts

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Conventional thermal current Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
45 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
18 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
21 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
50 A

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W

Electrical rating

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
124 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
124 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
100 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
70 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
155 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
15.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
15.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
12.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
7 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
15 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
20 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
4.6 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
8 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
3.4 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
3.6 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
4.4 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Electro magnetic compatibility

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Styk lustrzany
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

General information

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski wtykowe Push-in
Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
5000 przełączeń mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Rezystancja na biegun
2.5 mΩ
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Wielkość ramy
FS1

Magnet system

Czas trwania łuku
10 ms
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
24 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
30 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
1,4 W, cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
3,4 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
1,4 W, cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
4,4 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
42 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
42 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
48 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
21 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
15 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
18 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
9 ms

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
1 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
10 HP

Safety

Bezpieczne odłączanie
400 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140

Short-circuit rating

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
5 kA, 45 A maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 45 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
Maks. bezpiecznik 100 kA, 60 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A KLASA RK5 maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
Maks. bezpiecznik 100 kA, 60 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A KLASA RK5 maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
63 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
50 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
20 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
20 A gG/gL

Special purpose ratings

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
15 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
90 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
9 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
2 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7.5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,5 HP, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
20 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
14 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
20 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)
20 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)

Switching capacity

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
20 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Terminal capacities

Rozmiar wkrętaka
3 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
3,0 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (elastyczny)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,5-2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
20–14

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015