Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199347
DB1-1D3D2FN-N2CC

Przemiennik częstotliwości DB1, 120 V AC, 1-fazowy, 11,4 A, IP20, NEMA Inny, FS1, filtr przeciwzakłóceniowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DB1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
199347
EAN
4015081975938
Długość/głębokość produktu
74 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
118 mm
Masa produktu
0.7 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN61800-5
UL
IEC/EN 61800-5-1
RoHS, ISO 9001
UL 508C
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE marking
RCM
IEC/EN 61800-2
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 274
Certified by UL for use in Canada
UL Listed
Kod modelu
DB1-1D3D2FN-N2CC

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Zależnie od chłodzenia
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Drgania
Rezystancja: Zgodnie z normą EN 61800-5-1

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
0.73 kVA
Moc pozorna przy 240 V
0.76 kVA

Funkcja hamowania

Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
4
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Beznarzędziowa wymiana wentylatora
Parametryzacja: Sieć polowa
Wentylator sterowany temperaturą
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Połączenie z PC
Wewnętrzny obwód DC
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Falownik IGBT

Informacje ogólne

Długość kabla
10 m, ekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
C2 ≤ 3 m, maksymalna długość kabla silnika
C3 ≤ 10 m, maksymalna długość kabla silnika
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość przewodu silnika
Interfejs komunikacji
CANopen®, wbudowany
OP-Bus (RS485), wbudowany
Modbus RTU, wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Liczba gniazd
1 (rozszerzenie)
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
Inne systemy magistralne
MODBUS
CAN
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Wielkość ramy
FS1

Obwód główny

Sprawność
95% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
16,07 W przy 25% prądu i 0% prędkości
17,05 W przy 50% prądu i 0% prędkości
20,45 W przy 25% prądu i 50% prędkości
21,61 W przy 100% prądu i 0% prędkości
25,14 W przy 50% prądu i 50% prędkości
33,98 W przy 50% prądu i 90% prędkości
36,36 W przy 100% prądu i 90% prędkości
36,59 W przy 100% prądu i 50% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
11.4 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
3,5 mA (przy 115 V)
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
115 V
Napięcie sieciowe — min.
110 V
Tryb roboczy
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Silniki BLDC
Silniki PM
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Sterowanie U/f
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
4.8 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
3.2 A
Znamionowe napięcie robocze
115 V AC, 1-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
15 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 3,75 sekundy co 600 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
120 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
3.2 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
3.2 A

Eksport specyfikacji produktu