Eaton NN, gateway LTE (sieć USA) do komunikacji w chmurze
| Nazwa produktu |
Eaton NN Edge gateway
|
| Numer katalogowy |
199359
|
| EAN |
4015081975761
|
| Długość/głębokość produktu |
79 mm
|
| Wysokość produktu |
107 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.3 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
UL 508 |
| Kod modelu |
NN-GW-100-LTE-US
|
| Używane z |
NubisNet
Brightlayer |
| Typ |
Gateway LTE (sieć USA) do komunikacji w chmurze
|
| Cechy |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Rozbudowywalne Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Wyposażone w: |
Separacja galwaniczna
|
| Dopuszczalny zakres |
20,4–27,6 V DC
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Pozycja montażu |
Pionowo
|
| Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
|
| Emisja zakłóceń |
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 61131-2)
|
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
| SIL (IEC 61508) |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Pola elektromagnetyczne |
Zgodnie z normą EN 61131-2
|
| Kategoria produktu |
Moduły Gateway Brightlayer
|
| Liczba interfejsów sprzętowych CAN |
0
|
| Wilgotność względna |
5–85% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA 1 |
| Protokół |
MODBUS
TCP/IP |
| Typ komunikacji bezprzewodowej |
UMTS
|
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
|
| Interfejsy |
Ethernet (protokół Modbus-TCP), złącze magistrali Fieldbus
Złącze Ethernet 10/100 MB/s |
| Akcesoria systemowe |
Tak
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
1
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Wilgotność względna — maks. |
85 %
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
3.4 W
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
27.6 V
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
20.4 V
|