Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

199379
NN-GW-100-LAN

Eaton NN, brama LAN do komunikacji w chmurze

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton NN Edge gateway
Numer katalogowy
199379
EAN
4015081977529
Długość/głębokość produktu
62 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.087 kg
Certyfikat(y)
CE
UL 508
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
Kod modelu
NN-GW-100-LAN

Specyfikacje produktu

Używane z
NubisNet
Brightlayer
Typ
Brama LAN do komunikacji w chmurze
Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Rozbudowywalne
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Wyposażone w:
Separacja galwaniczna
Dopuszczalny zakres
20,4–27,6 V DC
Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie DIN
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Pozycja montażu
Pionowo
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61131-2
Emisja zakłóceń
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 61131-2)
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Pola elektromagnetyczne
Zgodnie z normą EN 61131-2
Kategoria produktu
Moduły Gateway Brightlayer
Liczba interfejsów sprzętowych CAN
0
Wilgotność względna
5–85% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)
Stopień ochrony
IP20
NEMA 1
Protokół
MODBUS
TCP/IP
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Interfejsy
Złącze Ethernet 10/100 MB/s
Ethernet (protokół Modbus-TCP), złącze magistrali Fieldbus
Akcesoria systemowe
Tak
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.2 W
Napięcie zasilania DC — maks.
27.6 V
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 V

Eksport specyfikacji produktu