Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199388
Kod modelu: DC1-S24D3FN-A6SOE1

Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 1-fazowy, 4,3 A, 0,37 kW, IP66/NEMA 4X, Filtr przeciwzakłóceniowy, Wyświetlacz 7-segmentowy, Lokalne elementy obsługowe, dodatkowa ochrona płytki drukowanej, Odporność na promieniowanie UV, FS1

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
199388
EAN
4015081977772
Długość/głębokość produktu
162 mm
Wysokość produktu
232 mm
Szerokość produktu
161 mm
Masa produktu
2.5 kg
Certyfikat(y)
CUL
EAC
CE
UkrSEPRO
UL File No.: E172143
CE marking
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3
UL 508C
IEC/EN 61800-5-1
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
UL Listed
UL report applies to both US and Canada
RCM
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
Kod modelu
DC1-S24D3FN-A6SOE1

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
0.99 kVA
Moc pozorna przy 240 V
1.03 kVA

Funkcja hamowania

Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 4000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
4
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Wyposażone w:
Lokalne elementy obsługowe
Odporność na promieniowanie UV
Wyświetlacz 7-segmentowy
Połączenie z PC
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Jednostka sterująca
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Falownik IGBT
Wewnętrzny obwód DC

Informacje ogólne

Długość kabla
75 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
50 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika
150 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość kabla silnika
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
100 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
Interfejs komunikacji
CANopen®, do zabudowy
OP-Bus (RS485), do zabudowy
SmartWire-DT, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
NEMA 4X
IP66
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wielkość ramy
FS1
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
EtherNet/IP
MODBUS
CAN
Inne systemy magistralne
Klasa zakłóceń radiowych
C1: tylko dla emisji przewodzonych
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
97% (η)
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
6 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
2,49 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Silniki PM
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki BLDC
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 1-fazowy
240 V AC, 1-fazowy
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
6.45 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
4,3 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 6 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz, 1-fazowe
0.37 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 V AC, 1-fazowe
240 V AC, 1-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175% IH
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
4.3 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
4.3 A
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
0.5 HP

Eksport specyfikacji produktu