Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199398
DC1-1D5D8NB-A6SOE1

Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 115 V AC, 1-fazowy, 5,8 A, 1,1 kW, IP66/NEMA 4X, tranzystor hamowania, wyświetlacz 7-segmentowy, lokalne elementy obsługowe, dodatkowa ochrona płytki drukowanej, odporność na promieniowanie UV, FS2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
199398
EAN
4015081977871
Długość/głębokość produktu
182 mm
Wysokość produktu
257 mm
Szerokość produktu
188 mm
Masa produktu
3.5 kg
Certyfikat(y)
UL Listed
UL File No.: E172143
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
UL
UL 508C
EAC
RoHS, ISO 9001
CUL
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-3
RCM
CE
CE marking
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-5-1
Kod modelu
DC1-1D5D8NB-A6SOE1

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
100 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
390 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
4
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Wyposażone w:
Tranzystor hamowania
Lokalne elementy obsługowe
Wewnętrzny obwód DC
Połączenie z PC
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Falownik IGBT
7-cyfrowy wyświetlacz
Opornik hamowania
Odporność na promieniowanie UV
Urządzenie sterujące
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej

Informacje ogólne

Długość kabla
150 m, nieekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
100 m, ekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopusz. długość kabla
Interfejs komunikacji
SmartWire-DT, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
OP-Bus (RS485), wbudowany
CANopen®, wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
NEMA 4X
IP66
Wielkość ramy
FS2
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
Inne systemy magistralne
MODBUS
EtherNet/IP
CAN
Klasa zakłóceń radiowych
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
97% (η)
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
21.9 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
4,8 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
115 V
Napięcie sieciowe — min.
110 V
Tryb roboczy
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Silniki PM
Sterowanie U/f
Silniki BLDC
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
8.7 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
5,8 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 6 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
Znamionowe napięcie robocze
115 V AC, 1-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
35 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175% IH
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
120 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
4.6 A

Eksport specyfikacji produktu