Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199405
DC1-127D0FB-A66OE1

Przemiennik częstotliwości DC1 firmy Eaton, 230 V AC, 1-fazowy, 7 A, 1,5 kW, IP66/NEMA 4X, filtr przeciwzakłóceniowy, tranzystor hamowania, wyświetlacz 7-segmentowy, dodatkowa ochrona płytki drukowanej, odporność na promieniowanie UV, FS2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
199405
EAN
4015081977949
Długość/głębokość produktu
182 mm
Wysokość produktu
257 mm
Szerokość produktu
188 mm
Masa produktu
3.5 kg
Certyfikat(y)
CE marking
UL
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
IEC/EN 61800-3
UL Listed
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
CUL
EAC
IEC/EN 61800-5-1
Certified by UL for use in Canada
RCM
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-2
UL 508C
UL File No.: E172143
Notatki dotyczące katalogu
  • Klasa środowiskowa: 3C3, 3S3
  • Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
  • Dla standardowych, wewnętrznie i zewnętrznie wentylowanych czterobiegunowych, trójfazowych silników asynchronicznych o prędkości obrotowej 1500 obr./min przy 50 Hz i 1800 obr./min przy 60 Hz
Kod modelu
DC1-127D0FB-A66OE1

Moc pozorna

Moc pozorna przy 230 V
2.79 kVA
Moc pozorna przy 240 V
2.91 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
100 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
390 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 4000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2 (parametryzowane, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (parametryzowane, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
Połączenie z PC
Rezystor hamowania
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Wewnętrzny obwód DC
Odporność na promieniowanie UV
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Jednostka sterująca
Tranzystor hamowania
Falownik IGBT
Wyświetlacz 7-segmentowy
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej

Informacje ogólne

Długość kabla
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopusz. długość kabla
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
C1 ≤ 1 m, maksymalna długość kabla silnika
100 m, ekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
150 m, nieekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
Interfejs komunikacji
CANopen®, do zabudowy
Modbus RTU, wbudowany
OP-Bus (RS485), do zabudowy
SmartWire-DT, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Stopień ochrony
NEMA 4X
IP66
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wielkość ramy
FS2
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
Inne systemy magistralne
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C1: tylko dla emisji przewodzonych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
97% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
38 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
40 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
45 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
50 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
58 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
61 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
71 W przy 100% prądu i 50% prędkości
93 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
12.9 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
4,8 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
240 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Tryb roboczy
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki PM
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Silniki BLDC
Sterowanie U/f
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
230 V AC, 3-fazowe
240 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
10.5 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
7 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości kluczowania kluczowania 6 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
Znamionowe napięcie robocze
230 V AC, 1-fazowy
240 V AC, 1-fazowy
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
15 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2,5 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150%
6.8 A
Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
6.3 A

Eksport specyfikacji produktu