Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199442
DC1-34018FB-A6SOE1

Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 18 A, 7,5 kW, IP66/NEMA 4X, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz 7-segmentowy, Lokalne elementy obsługowe, dodatkowa ochrona płytki drukowanej, Odporność na promieniowanie UV, FS3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
199442
EAN
4015081978311
Długość/głębokość produktu
238 mm
Wysokość produktu
310 mm
Szerokość produktu
210.5 mm
Masa produktu
7 kg
Certyfikat(y)
EAC
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-5-1
UL File No.: E172143
CUL
UkrSEPRO
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
UL
RoHS, ISO 9001
CSA-C22.2 No. 14
UL Listed
RCM
IEC/EN61800-5
CE marking
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Notatki dotyczące katalogu
  • Klasa środowiskowa: 3C3, 3S3
  • Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
  • Dla standardowych, wewnętrznie i zewnętrznie wentylowanych czterobiegunowych, trójfazowych silników asynchronicznych o prędkości obrotowej 1500 obr./min przy 50 Hz i 1800 obr./min przy 60 Hz
Kod modelu
DC1-34018FB-A6SOE1

Moc pozorna

Moc pozorna przy 400 V
12.47 kVA
Moc pozorna przy 480 V
14.96 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
80 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
780 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
(parametryzowane, 0–10 V DC, 0/4–20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Wyposażone w:
Lokalne elementy obsługowe
Tranzystor hamowania
Połączenie z PC
Wewnętrzny obwód DC
Falownik IGBT
Odporność na promieniowanie UV
Jednostka sterująca
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Opornik hamowania
7-cyfrowy wyświetlacz
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej

Informacje ogólne

Długość kabla
100 m, ekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopusz. długość kabla
150 m, nieekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
Interfejs komunikacji
OP-Bus (RS485), wbudowany
SmartWire-DT, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
CANopen®, wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wielkość ramy
FS3
Pozycja montażu
Pionowo
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
CAN
EtherNet/IP
Inne systemy magistralne
MODBUS
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
97% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
153 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
153 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
158 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
160 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
180 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
243 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
272 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
301 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
21.2 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
12,7 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tryb roboczy
Silniki BLDC
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Silniki PM
Sterowanie U/f
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
27 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
18 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 6 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
25 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175% IH
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
15.2 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
14 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP

Eksport specyfikacji produktu