Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 30 A, 15 kW, IP66/NEMA 4X, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz 7-segmentowy, Lokalne elementy obsługowe, dodatkowa ochrona płytki drukowanej, Odporność na promieniowanie UV, FS4
| Nazwa produktu |
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
199446
|
| EAN |
4015081978359
|
| Długość/głębokość produktu |
275 mm
|
| Wysokość produktu |
360 mm
|
| Szerokość produktu |
240 mm
|
| Masa produktu |
9.5 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE marking
RCM IEC/EN 61800-5-1 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL Listed CUL CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 61800-3 EAC UL 508C IEC/EN61800-5 UL report applies to both US and Canada UkrSEPRO UL File No.: E172143 UL IEC/EN 61800-2 CE RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada |
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
DC1-34030FB-A6SOE1
|
| Moc pozorna przy 400 V |
12 kVA
|
| Moc pozorna przy 480 V |
14.4 kVA
|
| Oporność hamowania |
30 Ω
|
| Moment hamujący |
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
|
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
780 VDC
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 4000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2 (parametryzowane, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
1
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
1
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
1 (możliwość parametryzacji, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Cechy |
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja) Parametryzacja: drivesConnect |
| Wyposażone w: |
Wewnętrzny obwód DC
Falownik IGBT Rezystor hamowania Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych Tranzystor hamowania Połączenie z PC Jednostka sterująca Wyświetlacz 7-segmentowy Lokalne elementy obsługowe Dodatkowe zabezpieczenie PCB Odporność na promieniowanie UV |
| Funkcje |
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
|
| Długość kabla |
150 m, nieekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika 300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. 200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopusz. długość kabla 100 m, ekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla |
| Interfejs komunikacji |
OP-Bus (RS485), do zabudowy
SmartWire-DT, opcjonalnie Modbus RTU, wbudowany CANopen®, do zabudowy |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X
IP66 |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wielkość ramy |
FS4
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
Inne systemy magistralne
MODBUS CAN EtherNet/IP |
| Klasa zakłóceń radiowych |
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników |
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
97% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
124 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
128 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości 152 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości 160 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości 172 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości 243 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości 252 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości 284 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
34.2 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
12.9 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
480 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
380 V
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie U/f
Silniki PM Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV) Silniki synchroniczne reluktancyjne Silniki BLDC Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
45 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
30 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 6 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe |
15 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
45 A, UL (klasa CC lub J), Zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), Okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
175% IH
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 V
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
30 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150% |
30 A
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
20 HP
|