Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199448
DC1-34039FB-A6SOE1

Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 39 A, 18,5 kW, IP66/NEMA 4X, Filtr przeciwzakłóceniowy, Tranzystor hamowania, Wyświetlacz 7-segmentowy, Lokalne elementy obsługowe, dodatkowa ochrona płytki drukowanej, Odporność na promieniowanie UV, FS4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
199448
EAN
4015081978373
Długość/głębokość produktu
275 mm
Wysokość produktu
360 mm
Szerokość produktu
240 mm
Masa produktu
9.5 kg
Certyfikat(y)
UL report applies to both US and Canada
CE marking
Certified by UL for use in Canada
CE
IEC/EN 61800-2
RCM
UL Listed
UL File No.: E172143
CUL
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-5-1
RoHS, ISO 9001
UL
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-5
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UkrSEPRO
EAC
Notatki dotyczące katalogu
  • Klasa środowiskowa: 3C3, 3S3
  • Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s
  • Dla standardowych, wewnętrznie i zewnętrznie wentylowanych czterobiegunowych, trójfazowych silników asynchronicznych o prędkości obrotowej 1500 obr./min przy 50 Hz i 1800 obr./min przy 60 Hz
Kod modelu
DC1-34039FB-A6SOE1

Moc pozorna

Moc pozorna przy 400 V
15.6 kVA
Moc pozorna przy 480 V
18.72 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
22 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
780 VDC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 4000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2 (parametryzowane, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Liczba wejść (cyfrowych)
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
Liczba wyjść (analogowych)
1
Liczba wyjść (cyfrowych)
1
Liczba wyjść przekaźnikowych
1 (parametryzowane, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W

Features & functions

Cechy
Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja)
Parametryzacja: drivesConnect
Parametryzacja: Sieć polowa
Parametryzacja: Panel sterujący
Wyposażone w:
Wewnętrzny obwód DC
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Rezystor hamowania
Wyświetlacz 7-segmentowy
Falownik IGBT
Połączenie z PC
Odporność na promieniowanie UV
Jednostka sterująca
Tranzystor hamowania
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Lokalne elementy obsługowe
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej

Informacje ogólne

Długość kabla
150 m, nieekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika
C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika
100 m, ekranowany, maksymalna dopuszczalna długość kabla
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopusz. długość kabla
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
Interfejs komunikacji
OP-Bus (RS485), wbudowany
SmartWire-DT, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
CANopen®, wbudowany
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wielkość ramy
FS4
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
CAN
EtherNet/IP
Inne systemy magistralne
MODBUS
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Obwód główny

Sprawność
97% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
154 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
165 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
209 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
214 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
219 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
309 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
338 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
375 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
44.1 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
12.9 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Silniki BLDC
Silniki synchroniczne reluktancyjne
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Silniki PM
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
58.5 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
39 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 6 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
18.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
60 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
175%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 2,5 sekundy co 600 sekund, Moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
Wartość znam. napięcia — maks.
240 V

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
39 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
39 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
25 HP

Eksport specyfikacji produktu