Eaton Moeller® series DILM, stycznik mocy, 3-biegunowy, 380 V 400 V 6,8 kW, 1 NO, 1 NC, 230 V 50/60 Hz, Tryb pracy AC, Zaciski sprężynowe wtykowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
|
| Numer katalogowy |
199664
|
| EAN |
4015081983650
|
| Długość/głębokość produktu |
115 mm
|
| Wysokość produktu |
85 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.441 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Kod modelu |
DILM14-11(230V50/60HZ)-PI
|
| Odporność na wstrząsy |
7 g, Styk pomocniczy N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy N/C, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 6,5 g, styk główny zw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 8 g, styk pomocniczy zw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 2 g, styk pomocniczy rozw, mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Liczba styków głównych (zwiernych) |
3
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
80 A
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
32 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
37 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
88 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
14 A przy AC-3, 220/230 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
14 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
14 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
14 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
10 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
7 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
7 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V |
7 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V |
6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V |
5 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
2 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz |
3.4 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
4.4 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Wyposażone w: |
Styk lustrzany
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Zastosowanie |
Styczniki do silników
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski sprężynowe wtykowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Częstotliwość pracy |
5000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem palcami i dłońmi, Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Odpowiednie do |
również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Kategoria użytkowa |
AC-3: Standardowe silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe AC-4: stand. silniki indukc.AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spow. |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Wielkość ramy |
FS2
|
| Czas trwania łuku |
10 ms
|
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
58 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
62 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
62 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
58 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
2,1 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
|
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
9,1 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
6,5 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz 2,1 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
230 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
230 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
230 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
230 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
22 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min. |
16 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
14 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
8 ms
|
| Bezpieczne odłączanie |
400 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140 |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
Maks. bezpiecznik 5 kA, 125 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, maks. CB 125 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
100 kA, maks. bezpiecznik 70 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA) 65 kA, maks. CB 32 A, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
100 kA, maks. bezpiecznik 70 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA) |
| Rozmiar wkrętaka |
3 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy
3,0 x 0,5 mm, Zacisk śrubowy |
| Przekrój zacisku (elastyczny z nieizolowaną tuleją) |
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych 1 x (1 - 6) mm², główne kable 2 x (1 - 6) mm², główne kable |
| Pojemność złącza (elastyczny) |
2 x (1–6) mm²
1 x (0,5-2,5) mm² 2 x (0,5 - 2,5) mm² 1 x (1–10) mm² |
| Przekrój zacisku (elastyczny z ultradźwiękowo spawaną końcówką przewodu) |
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych 1 x (1 - 10) mm², główne kable 2 x (1 - 6) mm², główne kable |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,5 - 0,25) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych 1 x (1–6) mm² 2 x (1–6) mm² |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0,75-2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
20–14
18 - 8, główne kable |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015