Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller®, wys. x szer. x gł. = 160x100x100 mm + szyna montażowa CI-K2-100-TS
| Nazwa produktu |
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
|
| Numer katalogowy |
206882
|
| EAN |
4015082068820
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.345 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC 60068-2-11
IEC/EN 60529 UL94: VO/1.5 mm thickness DIN EN 62208 UL94: HB |
| Notatki dotyczące katalogu |
Lampka sygnalizacyjna L‐… może być zamontowana w przepuście w podstawie M20/M25
|
| Kod modelu |
CI-K2-100-TS
|
| Odporność na warunki środowiskowe |
Odporny na chemikalia (membrana przeciąg. przew. (CI-K1/CI-K2) i uszcz.)
Brak odporności na oleje mineralne Brak odporności na benzen Częściowa odporność na benzen Częściowa odporność na kwasy (> 10%) Odporność na benzen Odporność na smary Odporność na chemikalia (podstawa, pokrywa) Odporność na kwasy (< 10%) Częściowa odporność na smary Odporność na benzynę Częściowa odporność na alkohole Odporność na alkohole Odporność na roztwory soli Odporność na oleje mineralne Odporność na alkalia Brak odporności na alkalia |
| Odporność na uderzenia |
IK06 (zgodnie z normą EN 50102)
|
| Odporność temperaturowa |
od -40 do 80°C (uszczelka)
od -40°C do +120°C (obudowa) |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
12.5 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Rozpr. ciepła przez promien. przy oddz. mocow. |
12,5 W (przy minimalnej temperaturze otoczenia 20°C)
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor obudowy |
Jasnoszary, pokrywa (RAL 7035)
Jasnoszary, element obsługowy (RAL 7035) Czarny (RAL 9005) |
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
1Ω x 10¹³ (odporność powierzchni IEC 60093) |
| Cechy |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Bezhalogenowe |
| Wyposażone w: |
Szyna montażowa zgodna z IEC/EN 60715
Wprowadzenie przewodu sterowniczego |
| Wybicia |
Membranowy przepust kablowy
Metryczne otwory wpustowe na górze, dole i w płycie tylnej |
| Materiał pokrywy |
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
|
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA Inne |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Wytrzymałość dielektryczna |
30 kV/mm, zgodnie z IEC 60243-1
|
| Charakterystyka palności |
650°C/1 mm grub. (membrana przeciąg. przew. i uszcz.) wg VDE 0471 cz. 2)
960°C/1 mm grub. (podstawa, pokrywa; drut żarowy wg VDE 0471 cz. 2) |
| Model |
Montaż ścienny
|
| Głębokość montażowa |
73 mm
|
| Nośność montażowa — maks. |
0.7 kg
|
| Kategoria produktu |
Puste obudowy
|
| Odpowiednie do |
Zatrzymanie awaryjne
|
| Obróbka powierzchni |
Odporność na korozję
|
| Wytrzymałość toru |
CTI 175 (pokrywa, zgodnie z IEC 60112)
CTI 175 (podstawa, zgodnie z IEC 60112) |
| Typ |
Podstawowa obudowa
|
| Zużycie wody |
0,29% (Zgodne z DIN EN ISO 62)
|