Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller®, wys. x szer. x gł. = 160x100x145 mm + szyna montażowa CI-K2-145-TS
| Nazwa produktu |
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
|
| Numer katalogowy |
206883
|
| EAN |
4015082068837
|
| Długość/głębokość produktu |
145 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.495 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL94: VO/1.5 mm thickness
UL94: HB IEC 60068-2-11 IEC/EN 60529 DIN EN 62208 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Lampka sygnalizacyjna L‐… może być zamontowana w przepuście w podstawie M20/M25
|
| Kod modelu |
CI-K2-145-TS
|
| Odporność na warunki środowiskowe |
Odporność na benzynę
Odporność na chemikalia (podstawa, pokrywa) Brak odporności na alkalia Odporność na roztwory soli Brak odporności na oleje mineralne Odporność na benzen Odporny na chemikalia (membrana przeciąg. przew. (CI-K1/CI-K2) i uszcz.) Odporność na oleje mineralne Częściowa odporność na benzen Odporność na kwasy (< 10%) Częściowa odporność na kwasy (> 10%) Odporność na alkalia Brak odporności na benzen Odporność na alkohole Częściowa odporność na alkohole Częściowa odporność na smary Odporność na smary |
| Odporność temperaturowa |
od -40 do 80°C (uszczelka)
od -40°C do +120°C (obudowa) |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
18.5 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Rozpr. ciepła przez promien. przy oddz. mocow. |
18,5 W (przy minimalnej temperaturze otoczenia 20°C)
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor obudowy |
Jasnoszary, pokrywa (RAL 7035)
Czarny (RAL 9005) Jasnoszary, element obsługowy (RAL 7035) |
| Materiał obudowy |
1Ω x 10¹³ (odporność powierzchni IEC 60093)
z tworzywa sztucznego |
| Cechy |
Bez halogenu
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną |
| Wyposażone w: |
Wprowadzenie przewodu sterowniczego
Szyna montażowa zgodna z IEC/EN 60715 |
| Wybicia |
Membranowy przepust kablowy
Metryczne otwory wpustowe na górze, dole i w płycie tylnej |
| Materiał pokrywy |
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
|
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA Inne |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Wytrzymałość dielektryczna |
30 kV/mm, zgodnie z IEC 60243-1
|
| Model |
Montaż ścienny
|
| Głębokość montażowa |
118 mm
|
| Nośność montażowa — maks. |
0.7 kg
|
| Kategoria produktu |
Puste obudowy
|
| Odpowiednie do |
Zatrzymanie awaryjne
|
| Obróbka powierzchni |
Odporność na korozję
|
| Wytrzymałość toru |
CTI 175 (podstawa, zgodnie z IEC 60112)
CTI 175 (pokrywa, zgodnie z IEC 60112) |
| Typ |
Podstawowa obudowa
|
| Zużycie wody |
0,29% (Zgodne z DIN EN ISO 62)
|