Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

207121
T0-3-8030/I1

Seria Eaton Moeller® T0 Przełącznik miernika napięcia prądu, 20 A, montaż natynkowy, 3 zespoły styków, styki: 6, 90°, bez samopowrotu, z pozycją 0 (wył.), 0-1-0-2, numer projektowy 8030

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T0, przełącznik miernika napięcia prądu
Numer katalogowy
207121
EAN
4015082071219
Długość/głębokość produktu
137 mm
Wysokość produktu
122 mm
Szerokość produktu
80 mm
Masa produktu
0.288 kg
Certyfikat(y)
IEC 60947
EN 60204
EN 60947
VDE
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
Notatki dotyczące katalogu
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
Kod modelu
T0-3-8030/I1

Siłownik

Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Z pozycją 0 (wył.)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA
Liczba styków
6

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.6 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
100 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
110 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
80 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
60 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
15,6 A przy AC-3, 500 V gwiazda-trójkąt
8,5 A przy AC-3, 690 V gwiazda-trójkąt
20 A przy AC-3, 400 V gwiazda-trójkąt
20 A przy AC-3, 230 V gwiazda-trójkąt
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
13.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
13.3 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
7.6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
9 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
10 A
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms
10 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-21, 240 V
1 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
10 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
10 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
20 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Wyposażone w:
Pozycja 0 (wył.)
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
Jednostka sterująca
Funkcje
Możliwy pomiar napięcia fazowego
Możliwy pomiar napięcia międzyfazowego
Napis
0-1-0-2
Liczba biegunów
3
Typ funkcji przełączania
2 przetwornice

Informacje ogólne

Akcesoria
Czarne pokrętło z tabliczką czołową
Stopień ochrony
IP65
NEMA 2
Trwałość mechaniczna
400 000 operacji
Sposób montażu
montaż natynkowy
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Liczba styków
3
Częstotliwość pracy
1200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Łączniki sterownicze
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Kąt przełączania
90 °
Typ
Przełącznik miernika napięcia prądu

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
6 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
320 A, Zestyki, 1 sekunda
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
20 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
1,3 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
2 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1.6 x Iₑ (z pracą przerywaną, klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-21A, 240 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V
5
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
130 A
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 2,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność zacisku (sztywny/pleciony)
1 x (1 - 2.5) mm²
2 x (1 - 2.5) mm²
Moment dokręcania
1 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu