Eaton Moeller® seria T0, wyłącznik główny, T0, 20 A, montaż natynkowy, 1 zespół montażowy, 1-biegunowy, funkcja STOP, z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym, możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył)
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® T0, wyłącznik główny
|
| Numer katalogowy |
207146
|
| EAN |
4015082071462
|
| Długość/głębokość produktu |
137 mm
|
| Wysokość produktu |
110 mm
|
| Szerokość produktu |
80 mm
|
| Masa produktu |
0.29 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-3
VDE 0660 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (Icw) przez 1 s
|
| Kod modelu |
T0-1-8200/I1/SVB-SW
|
| Cechy |
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako wyłącznik główny |
| Wyposażone w: |
Czarny uchwyt obrotowy i pierścień blokujący
|
| Funkcje |
Funkcja STOP
Z mechanizmem ryglującym |
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
|
| Liczba biegunów |
1
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Trwałość mechaniczna |
400 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Liczba styków |
1
|
| Częstotliwość pracy |
1 200 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik główny
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik główny
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
|
| Odpowiednie do |
Montaż ścienny
|
| Kąt przełączania |
90 °
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Pojemność złącza |
1 x (0,75 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
1 x (1 - 2,5) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy 2 x (0,75 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką zgodną z DIN 46228 2 x (1 - 2,5) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy |
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy
|
| Moment dokręcania |
8,8 lb-in, Zaciski śrubowe
1 Nm, Zaciski śrubowe |
| Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
100 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
110 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
80 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
60 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
9 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V |
20 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V |
13.3 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
| Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms |
10 A
|
| Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms |
10 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-21, 240 V |
1 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V |
10 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V |
10 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V |
10 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V |
5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V |
5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 220/230 V |
20 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V |
20 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V |
15.6 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V |
8.5 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
20 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
6 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
0,32 kA
320 A, styki, 1 sekunda |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
20 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Klasa nośności |
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%) 2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%) |
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-21A, 240 V |
1
|
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V |
1
|
| Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V |
2
|
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V |
3
|
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V |
3
|
| Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V |
5
|
| Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3) |
130 A
|
| Napięcie na parę styków poł. szer. |
60 V
|
| Niezawodność obwodu sterowania |
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Kolor siłownika |
W kolorze czarnym
|
| Typ siłownika |
Sprzęgło drzwiowe obrotowego napędu
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0.6 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.6 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
20 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania standardu produktu.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015