Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller®, wys. x szer. x gł. = 160x100x145 mm + adapter komponentów DILE+ZE CI-K2-145-AD
| Nazwa produktu |
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
|
| Numer katalogowy |
207632
|
| EAN |
4015082076320
|
| Długość/głębokość produktu |
145 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.46 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60529
DIN EN 62208 UL94: HB UL94: VO/1.5 mm thickness IEC 60068-2-11 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Lampka sygnalizacyjna L‐… może być zamontowana w przepuście w podstawie M20/M25
|
| Kod modelu |
CI-K2-145-AD
|
| Odporność na warunki środowiskowe |
Odporność na alkalia
Częściowa odporność na smary Odporny na chemikalia (membrana przeciąg. przew. (CI-K1/CI-K2) i uszcz.) Częściowa odporność na kwasy (> 10%) Odporność na benzynę Odporność na chemikalia (podstawa, pokrywa) Brak odporności na oleje mineralne Częściowa odporność na benzen Brak odporności na benzen Częściowa odporność na alkohole Brak odporności na alkalia Odporność na oleje mineralne Odporność na alkohole Odporność na smary Odporność na benzen Odporność na roztwory soli Odporność na kwasy (< 10%) |
| Odporność na uderzenia |
IK06 (zgodnie z normą EN 50102)
|
| Odporność temperaturowa |
od -40 do 80°C (uszczelka)
od -40°C do +120°C (obudowa) |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
18.5 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Rozpr. ciepła przez promien. przy oddz. mocow. |
18,5 W (przy minimalnej temperaturze otoczenia 20°C)
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor obudowy |
Jasnoszary, element obsługowy (RAL 7035)
Czarny (RAL 9005) Jasnoszary, pokrywa (RAL 7035) |
| Materiał obudowy |
1Ω x 10¹³ (odporność powierzchni IEC 60093)
z tworzywa sztucznego |
| Cechy |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Bez halogenu |
| Wyposażone w: |
Płyta adaptera do styczników DILE i przekaźników przeciążeniowych ZE
Wprowadzenie przewodu sterowniczego |
| Wybicia |
Membranowy przepust kablowy
Metryczne otwory wpustowe na górze, dole i w płycie tylnej |
| Materiał pokrywy |
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
|
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA Inne |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Wytrzymałość dielektryczna |
30 kV/mm, zgodnie z IEC 60243-1
|
| Charakterystyka palności |
650°C/1 mm grub. (membrana przeciąg. przew. i uszcz.) wg VDE 0471 cz. 2)
960°C/1 mm grub. (podstawa, pokrywa; drut żarowy wg VDE 0471 cz. 2) |
| Model |
Montaż ścienny
|
| Głębokość montażowa |
124 mm
|
| Nośność montażowa — maks. |
0.7 kg
|
| Kategoria produktu |
Puste obudowy
|
| Odpowiednie do |
Wyłącznik BEZPIECZEŃSTWA
|
| Obróbka powierzchni |
Odporność na korozję
|
| Wytrzymałość toru |
CTI 175 (podstawa, zgodnie z IEC 60112)
CTI 175 (pokrywa, zgodnie z IEC 60112) |
| Typ |
Podstawowa obudowa
|
| Zużycie wody |
0,29% (Zgodne z DIN EN ISO 62)
|