Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller®, wys. x szer. x gł. = 160x100x80 + wycięcie 45 mm CI-K2-80-A
| Nazwa produktu |
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
|
| Numer katalogowy |
211107
|
| EAN |
4015082111076
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.32 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC 60068-2-11
UL94: HB UL94: VO/1.5 mm thickness IEC/EN 60529 DIN EN 62208 |
| Kod modelu |
CI-K2-80-A
|
| Odporność na warunki środowiskowe |
Brak odporności na benzen
Częściowa odporność na benzen Odporność na chemikalia (podstawa, pokrywa) Częściowa odporność na kwasy (> 10%) Częściowa odporność na alkohole Odporność na kwasy (< 10%) Odporność na alkohole Brak odporności na alkalia Odporność na benzen Odporność na alkalia Odporność na benzynę Częściowa odporność na smary Odporność na roztwory soli Odporność na oleje mineralne Odporność na smary Odporny na chemikalia (membrana przeciąg. przew. (CI-K1/CI-K2) i uszcz.) Brak odporności na oleje mineralne |
| Odporność na uderzenia |
IK06 (zgodnie z normą EN 50102)
|
| Odporność temperaturowa |
od -40 do 80°C (uszczelka)
od -40°C do +120°C (obudowa) |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
10 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor obudowy |
Jasnoszary, element obsługowy (RAL 7035)
Czarny (RAL 9005) Jasnoszary, pokrywa (RAL 7035) |
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
1Ω x 10¹³ (odporność powierzchni IEC 60093) |
| Cechy |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Bezhalogenowe |
| Wyposażone w: |
Wycięcie w osłonie
Membranowy przepust kablowy Wprowadzenie przewodu sterowniczego |
| Wybicia |
Metryczne otwory wpustowe na górze, dole i w płycie tylnej
|
| Materiał pokrywy |
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
|
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inny |
| Wytrzymałość dielektryczna |
30 kV/mm, zgodnie z IEC 60243-1
|
| Charakterystyka palności |
960°C/1 mm grub. (podstawa, pokrywa; drut żarowy wg VDE 0471 cz. 2)
650°C/1 mm grub. (membrana przeciąg. przew. i uszcz.) wg VDE 0471 cz. 2) |
| Model |
Montaż powierzchniowy
|
| Głębokość montażowa |
46 mm
|
| Nośność montażowa — maks. |
0.7 kg
|
| Kategoria produktu |
Puste obudowy
|
| Odpowiednie do |
Przycisk zatrzymania awaryjnego
|
| Obróbka powierzchni |
Odporność na korozję
|
| Wytrzymałość toru |
CTI 175 (pokrywa, zgodnie z IEC 60112)
CTI 175 (podstawa, zgodnie z IEC 60112) |
| Typ |
Podstawowa obudowa
|
| Zużycie wody |
0,29% (Zgodne z DIN EN ISO 62)
|