Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

211108
CI-K2-80-K

Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller®, wys. x szer. x gł. = 160 x 100 x 100 mm + pokrywa na zawiasach CI-K2-80-K

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
Numer katalogowy
211108
EAN
4015082111083
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.342 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60529
UL94: VO/1.5 mm thickness
IEC 60068-2-11
UL94: HB
DIN EN 62208
Kod modelu
CI-K2-80-K

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na warunki środowiskowe
Częściowa odporność na smary
Częściowa odporność na kwasy (> 10%)
Brak odporności na oleje mineralne
Odporność na alkalia
Odporność na alkohole
Odporność na benzynę
Odporność na roztwory soli
Odporność na smary
Odporność na kwasy (< 10%)
Częściowa odporność na alkohole
Brak odporności na benzen
Odporność na benzen
Odporność na chemikalia (podstawa, pokrywa)
Częściowa odporność na benzen
Odporny na chemikalia (membrana przeciąg. przew. (CI-K1/CI-K2) i uszcz.)
Brak odporności na alkalia
Odporność na oleje mineralne
Odporność na uderzenia
IK06 (zgodnie z normą EN 50102)
Odporność temperaturowa
od -40°C do +120°C (obudowa)
od -40 do 80°C (uszczelka)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy.
10.2.6 Udar mechaniczny
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
10 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor obudowy
Jasnoszary, pokrywa (RAL 7035)
Czarny (RAL 9005)
Jasnoszary, element obsługowy (RAL 7035)
Materiał obudowy
1Ω x 10¹³ (odporność powierzchni IEC 60093)
z tworzywa sztucznego
Cechy
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Bezhalogenowe
Wyposażone w:
Pokrywa na zawiasach
Wprowadzenie przewodu sterowniczego
Wybicia
Metryczne otwory wpustowe na górze, dole i w płycie tylnej
Metryczne wyłamywane otwory na przepusty kablowe

Informacje ogólne

Materiał pokrywy
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Stopień ochrony
IP54
NEMA Inne
Wytrzymałość dielektryczna
30 kV/mm, zgodnie z IEC 60243-1
Charakterystyka palności
960°C/1 mm grub. (podstawa, pokrywa; drut żarowy wg VDE 0471 cz. 2)
650°C/1 mm grub. (membrana przeciąg. przew. i uszcz.) wg VDE 0471 cz. 2)
Model
Montaż ścienny
Głębokość montażowa
70 mm
Nośność montażowa — maks.
0.7 kg
Kategoria produktu
Puste obudowy
Odpowiednie do
Zatrzymanie awaryjne
Obróbka powierzchni
Odporność na korozję
Wytrzymałość toru
CTI 175 (podstawa, zgodnie z IEC 60112)
CTI 175 (pokrywa, zgodnie z IEC 60112)
Typ
Podstawowa obudowa
Zużycie wody
0,29% (Zgodne z DIN EN ISO 62)

Eksport specyfikacji produktu