Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

229306
CI-K2H-100-M

Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller®, wys. x szer. x gł. = 160x100x100 mm + płyta montażowa CI-K2H-100-M

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
Numer katalogowy
229306
EAN
4015082293062
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.48 kg
Certyfikat(y)
DIN EN 62208
IEC 60068-2-11
UL94: VO/1.5 mm thickness
UL94: HB
IEC/EN 60529
Notatki dotyczące katalogu
Lampka sygnalizacyjna L‐… może być zamontowana w przepuście w podstawie M20/M25
Kod modelu
CI-K2H-100-M

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na warunki środowiskowe
Odporność na benzynę
Odporność na oleje mineralne
Brak odporności na benzen
Odporność na alkalia
Odporność na smary
Częściowa odporność na smary
Częściowa odporność na kwasy (> 10%)
Odporność na chemikalia (podstawa, pokrywa)
Brak odporności na alkalia
Częściowa odporność na benzen
Odporność na kwasy (< 10%)
Brak odporności na oleje mineralne
Odporny na chemikalia (membrana przeciąg. przew. (CI-K1/CI-K2) i uszcz.)
Częściowa odporność na alkohole
Odporność na alkohole
Odporność na benzen
Odporność na roztwory soli
Odporność na uderzenia
IK06 (zgodnie z normą EN 50102)
Odporność temperaturowa
od -40 do 80°C (uszczelka)
od -40°C do +120°C (obudowa)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
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
Spełnia wymagania standardu produktu.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
12.5 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Rozpr. ciepła przez promien. przy oddz. mocow.
12,5 W (przy minimalnej temperaturze otoczenia 20°C)
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Kolor obudowy
Jasnoszary, pokrywa (RAL 7035)
Czarny (RAL 9005)
Jasnoszary, element obsługowy (RAL 7035)
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
1Ω x 10¹³ (odporność powierzchni IEC 60093)
Cechy
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Bez halogenu
Wyposażone w:
Wprowadzenie przewodu sterowniczego
Płyta montażowa
Wybicia
Metryczne otwory wpustowe na górze, dole i w płycie tylnej
Wersja z otworami do wyłamywania

Informacje ogólne

Materiał pokrywy
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Stopień ochrony
IP65
NEMA Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Wytrzymałość dielektryczna
30 kV/mm, zgodnie z IEC 60243-1
Charakterystyka palności
960°C/1 mm grub. (podstawa, pokrywa; drut żarowy wg VDE 0471 cz. 2)
650°C/1 mm grub. (membrana przeciąg. przew. i uszcz.) wg VDE 0471 cz. 2)
Model
Montaż ścienny
Głębokość montażowa
79 mm
Nośność montażowa — maks.
0.7 kg
Kategoria produktu
Puste obudowy
Odpowiednie do
Zatrzymanie awaryjne
Obróbka powierzchni
Odporność na korozję
Wytrzymałość toru
CTI 175 (pokrywa, zgodnie z IEC 60112)
CTI 175 (podstawa, zgodnie z IEC 60112)
Typ
Podstawowa obudowa
Zużycie wody
0,29% (Zgodne z DIN EN ISO 62)

Eksport specyfikacji produktu