Eaton Moeller® series FAK, podstawa obudowy, czarny
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® FAK, akcesoria, podstawa obudowy
|
| Numer katalogowy |
229753
|
| EAN |
4015082297534
|
| Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
| Wysokość produktu |
85 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.126 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 UL File No.: E29184 CSA CSA Class No.: 3211-03 UL IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CE |
| Kod modelu |
FAK-IU
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Kolor obudowy |
W kolorze czarnym
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X
IP inne |
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|