Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248235
Z-SLS/NEOZ/1

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłącznik bezpieczeństwa, 63A, 1-bieg.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
248235
EAN
4015082482350
Długość/głębokość produktu
88 mm
Wysokość produktu
77 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
0.113 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SLS/NEOZ/1

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
63 A
Rama
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporność na upływy prądu
CTI 600
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
0,5 W
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Zaciski
Zaciski windowe
Napięcie znamionowe przy AC
230 V AC
Napięcie znamionowe przy DC
110 V DC
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6 kV
Stopień ochrony
IP20
Kategoria przełączania
AC 22 B, DC 21 B
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Strata cieplna prądu na styk przy Ie
0.5 W
Szerokość obudowy
86 mm
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na styk z wkładką bezpiecznikową przy Ie
6.6 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Rozmiar
D02
Funkcje
Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SL…/NEOZ/…
Kategoria przepięciowa
IV
III
Wkładka bezpiecznikowa
D02, D01
Sposób montażu
szybkozłącze szyny DIN IEC/EN 60715
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
63 A
Napięcie znamionowe
230 V AC
Charakterystyka palności (UL)
V0, test rozżarzonego drutu 960 °C (UL94)
Typ
Materiał bezpiecznika
Cechy specjalne
  • Standardowy, pusty
  • Nadaje się do bezpieczników o kategorii użytkowej gG (gL), aM
  • Kodowanie prądu poprzez zestaw bezpieczników
  • plombowane
  • Możliwość podawania z obu stron
Szerokość montażu
27 mm na biegun (1.5 jednostka przestrzenna)
Pojemność złącza (przewód sztywny)
1,5 mm² - 35 mm²
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.