Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

248240
Z-SLK/NEOZ/3

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłącznik bezpieczeństwa, 63A, 3b+ ochrona główna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
248240
EAN
4015082482404
Długość/głębokość produktu
88 mm
Wysokość produktu
77 mm
Szerokość produktu
108 mm
Masa produktu
0.45 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SLK/NEOZ/3

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
63 A
Rama
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
Częstotliwość znamionowa
50 Hz - 60 Hz
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporność na upływy prądu
CTI 600
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
1,5 W
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Reakcja przy opóźnieniu
100 ms
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Zaciski
Zaciski windowe
Napięcie znamionowe przy AC
50–400 V AC
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
6 kV
Stopień ochrony
IP20
Kategoria przełączania
AC 22 B, DC 21 B
Zakres napięcia
24 V AC - 240 V AC
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Strata cieplna prądu na styk przy Ie
0.5 W
Szerokość obudowy
86 mm
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na styk z wkładką bezpiecznikową przy Ie
6.6 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Rozmiar
D02
Funkcje
2 styki przekaźnika przełącznego, 5A/250V
Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SL…/NEOZ/…
Zasilanie: 1 dioda LED (wyświetlacz funkcji)
Komunikat o błędzie: 1 dioda LED (wyświetlacz funkcji)
Kategoria przepięciowa
III
IV
Współczynnik czasu pracy
100 %
Wkładka bezpiecznikowa
D02, D01
Sposób montażu
szybkozłącze szyny DIN IEC/EN 60715
Funkcja styku
5 A / 250 V (N/O)
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
63 A
Napięcie znamionowe
400 V
Charakterystyka palności (UL)
V0, test rozżarzonego drutu 960 °C (UL94)
Typ
Materiał bezpiecznika
Cechy specjalne
  • Nadaje się do bezpieczników o kategorii użytkowej gG (gL), aM
  • Kodowanie prądu poprzez zestaw bezpieczników
  • plombowane
  • Możliwość podawania z obu stron
  • Z kontrolą stanu bezpieczników, pusty
Szerokość montażu
27 mm na biegun (1.5 jednostka przestrzenna) + 27 mm
Czas powrotu
100 ms
1000 ms
Pojemność złącza (przewód sztywny)
1,5 mm² - 35 mm²
0,14 mm² - 4 mm²
Moment dokręcania
0,5 Nm - 0,7 Nm
Pojemność złącza (elastyczny)
0,14 mm² - 2,5 mm²
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Tolerancja napięcia roboczego przekaźnika
± 10%
Pobór mocy
5 VA

Eksport specyfikacji produktu