Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

250FM

Szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim z serii Eaton Bussmann, pojedyncza tulejka, 250 A, 690 V AC/450 V DC (IEC), 700 V AC/500 V DC (UL), klasa aR, zdolność wyłączania 200 kA RMS sym., 40 kA DC przy 450 V DC (IEC), 50 kA przy 500 VDC (UL)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
250FM
EAN
5027590039246
UPC
051712833066
Długość/głębokość produktu
46 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
115 mm
Masa produktu
226 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized
CCC

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
250 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Napięcie znamionowe DC
450 V
Rozstaw przyłączy
84 mm
Rozmiar montażowy
M8
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
20 500 przy 415 V, 37 500 przy 660 V
Straty mocy w watach
48 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Całka przedłukowa (I2T)
5200
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kA RMS Sym (IEC/UL), 40 kA przy 450 V DC (IEC), 50 kA przy 500 V DC (UL)
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
Rozmiar
Inne maszyny
Sposób montażu
Sworzeń
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
FM
Odpowiednie do
Zestaw wskaźników wyzwolenia MC-600 (wskaźnik + klipsy)
Wskaźnik bezpiecznika TI700
Mikroprzełącznik/adapter MAI
Mikroprzełącznik/adapter MBI
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.