Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

260104
CI-PKZ0-GRM

Izolowana obudowa CI z serii Eaton Moeller®, IP55_x, czerwony/żółty uchwyt obrotowy, do PKZ0 CI-PKZ0-GRM

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® CI, izolowana obudowa
Numer katalogowy
260104
EAN
4015082601041
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
160 mm
Szerokość produktu
80 mm
Masa produktu
0.2 kg
Certyfikat(y)
CE
Notatki dotyczące katalogu
Nie nadaje się do PKZM0...-PI / PKZM0...-SPI32
Kod modelu
CI-PKZ0-GRM

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
10 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wyposażone w:
Czerwono-żółte pokrętło, Do stosowania w roli wyłącznika z funkcją zatrzymania awaryjnego (zgodnie z EN 60204)
Zacisk PE(N)
Wybicia
Twarde wybicia do przepustu kablowego (możliwość wycięcia)
2 x M25 (przepust kablowy na przewody z gwintem na górze)
2 x M25 (przepust kablowy na kable z gwintem na dole)
2 x M20 (przepust kablowy z tyłu)

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP55
NEMA Inny
Model
Montaż powierzchniowy
Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Przycisk zatrzymania awaryjnego
Używane z
PKZM0
+L-PKZ0 (2 sztuki), +NHI lub U lub A, PKZM0-…

Eksport specyfikacji produktu