Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263619
Kod modelu: PF7-25/2/003-G-DE

Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik różnicowoprądowy PF6/7. PF7, 2-biegunowy, In: 25 A, Icn: 10 kA, IΔN: 0,03 A, typ G (ÖVE E 8601), wrażliwy na prąd przemienny, odporny na przepięcia, 3 kA, do budynków mieszkalnych i komercyjnych

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB
Numer katalogowy
263619
EAN
4015082636197
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.22 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 61008
Kod modelu
PF7-25/2/003-G-DE

Additional information

Wymagane akcesoria
Z-HK 248432
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyłącznik różnicowoprądowy
Wyposażone w:
Blokada
IS/SPE-1TE 101911
Funkcje
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Cechy specjalne
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 55°C: Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 3% na każdy 1°C
  • Styk sygnału zadziałania do późniejszego zamontowania Z-NHK 248434
Używane z
KLV-TC-2 276240 (Obudowa kompaktowa)
Z-FW/LP 248296 (Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania)
Z-RC/AK-2TE 285385 (zestaw pokrywy uszczelniającej)

Delivery program

Wartość znamionowa prądu
25 A
Zastosowanie
  • Wyłącznik różnicowoprądowy do zastosowań w budynkach mieszkalnych i zastosowań komercyjnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Wart. znam. prądu zakłóc.
30 mA
Wytrzymałość na udar prądowy
Odporny na przepięcia 3 kA
Liczba biegunów
2-biegunowy
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
10 kA
Rodzaj czułości
Czuły na prąd przemienny
Czas zadziałania
Krótkozwłoczny
Typ
  • PF7
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Typ G (ÖVE E 8601)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
2 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
25 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks.
25 A gG/gL
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Typ prądu upływu
AC - prąd zmienny
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.03 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.03 A
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
500 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Wytrzymałość zwarciowa
63 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
Napięcie udarowe wytrzymywane
3 kA
Zakres obwodu testowego
184 V AC–250 V AC
Napięcie znamionowe
230 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
69.5 mm
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
35 mm (2 SU)
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm - 2 mm
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Stopień ochrony
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
IP20
Rama
45 mm
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Szyna DIN
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² (2x)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe/szynowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.