Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266031
N4-4-1250

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy 1250 A BG4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
266031
EAN
4015082660314
Długość/głębokość produktu
401 mm
Wysokość produktu
207 mm
Szerokość produktu
280 mm
Masa produktu
22 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC
IEC/EN 60947
Kod modelu
N4-4-1250

Dodatkowe informacje

Funkcje
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Z mechanizmem ryglującym
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
1250 A
Zastosowanie
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 525 V
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
N4
Cechy
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Jako wyłącznik awaryjny
Opcjonalny napęd silnikowy
Jako rozłącznik główny
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Cechy specjalne
  • Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113.
  • Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660.
  • Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100.
  • Prąd znamionowy = Znamionowy prąd ciągły: 1250 A
Typ
Rozłącznik izolacyjny

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
173 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1250 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
1250 A
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie bolcowe
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Izolacja
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
Trwałość elektryczna
3000 operacji przy 400 V AC-1
3000 operacji przy 415 V AC-1
2000 operacji przy 400 V AC-3
2000 operacji przy 690 V AC-1
1000 operacji przy 690 V AC-3
2000 operacji przy 415 V AC-3
Liczba operacji na godzinę — maks.
60
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem dobezpieczającym
80 kA przy 690 V
N4-630…1600: 2 x 800 AgGgL
100 kA przy 400/415 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem za urządzeniem
N4-630…1600: 2 x 800 AgGgL
100 kA przy 400/415 V
80 kA przy 690 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych
6000 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych
8000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowa częstotliwość pracy
50 Hz
Znamionowa moc pracy przy AC-23, 400 V
710 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd roboczy
1600 A (690 V AC-22/23A, zdolność włączania i wyłączania
1600 A (415 V AC-22/23A, zdolność włączania i wyłączania)
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz
53 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
25 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s)
25 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
25 kA
Bezpieczniki urz. zabezp. przed zwarciem — maks.
1600 A gL
Napięcie znamionowe
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze urządzeń HMI)
Inne
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP20
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
Stopień ochrony (złącza)
IP10 (zacisk tunelowy)
IP00 (zakończenia, separator faz i zacisk pasma)
Kolor uchwytu
W kolorze czarnym
Trwałość mechaniczna
10000 operacji
Sposób montażu
Montaż rozłączny
Nieruchome
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Montaż na podłożu
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba przełączników
1
Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 263
Odporność na wstrząsy
15 g (wstrząs półsinusoidalny 11 ms)
Cechy specjalne
  • Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113.
  • Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660.
  • Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100.
  • Prąd znamionowy = Znamionowy prąd ciągły: 1250 A
Położenia przełącznika
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Złącza opcjonalne
Złącze z tyłu. Listwa zaciskowa. Zacisk tunelowy
Złącza standardowe
Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.)
240 mm² (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
70 mm² - 240 mm² (6x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.)
50 mm²–240 mm² (4x) zacisk tunelowy 4-otworowy
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Min. 25 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Min. 60 mm x 10 mm na tylnym poszerzeniu szerokości
Maks. 80 mm x 10 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
M10 z tyłu złącza śrubowego
Maks. 50 mm x 10 mm (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu
Maks. 50 mm x 10 mm (2x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa
50 mm x 10 mm (2x) na tylnej stronie 2 otworowa płyta modułowa
Min, 25 mm x 5 mm na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
95 mm²–240 mm² (6x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
70 mm² - 185 mm² (2x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa
300 mm² (4x) przy tylnym poszerzeniu szerokości
50 mm² (4x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa
50 mm²–240 mm² (4x) zacisk tunelowy 4-otworowy
185 mm² - 240 mm² (1x) na tylnej stronie 1-otworowa płyta modułowa
35 mm²–185 mm² (4x) na tylnej stronie 2-otworowa płyta modułowa
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
120 mm²–185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
50 mm²–185 mm² (4x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Maks, 10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (x2) na tylnym przyłączu
Min. 10 segmentów 50 mm x 1 mm (x2) na tylnym przyłączu
Maks. 10 segmentów o wymiarach 32 mm x 1 mm (x2) na płaskim zacisku
10 segmentów o wymiarach 50 mm x 1 mm (2x) płyta modułowa z 1 otworem
Min. 6 segmentów 16 mm x 0,8 mm na zacisku przewodu płaskiego
10 segmentów o wymiarach 80 mm x 1 mm (2x) przy tylnym poszerzeniu szerokości

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.