Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

274045
PFIM-63/2/03-A-MB

Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik różnicowoprądowy PFIM typu AC, A, U, R. Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 63A, 2-biegunowy, 300mA, typ A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R RCCB
Numer katalogowy
274045
EAN
4015082740450
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.22 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 61008
Kod modelu
PFIM-63/2/03-A-MB

Dodatkowe informacje

Wymagane akcesoria
Z-HK 248432
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyłącznik różnicowoprądowy
Wyposażone w:
Blokada
Cechy specjalne
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 60°C: Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 1,8% na każdy 1°C
  • Styk sygnału zadziałania do późniejszego zamontowania Z-NHK 248434
Używane z
Typ A (HNC)
PFIM-MB
Wyłączniki różnicowoprądowe
KLV-TC-2 276240 (Obudowa kompaktowa)
Z-FW/LP 248296 (Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania)
Z-RC/AK-2MU 285385 (zestaw pokrywy uszczelniającej)

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
63 A
Zastosowanie
  • Wyłącznik różnicowoprądowy do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Wart. znam. prądu zakłóc.
300 mA
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Liczba biegunów
2-bieg.
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
10 kA
Rodzaj czułości
Wrażliwy na prąd impulsowy
Czas zadziałania
Bezzwłoczny
Typ
  • PFIM-MB
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Typ A (HNC)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
7,2 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks.
40 A gG/gL
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Typ prądu upływu
A
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.3 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.3 A
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
630 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Wytrzymałość zwarciowa
63 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
Napięcie udarowe wytrzymywane
0.25 kA
Zakres obwodu testowego
196 V AC–264 V AC
Napięcie znamionowe
230 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70.5 mm
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
35 mm (2 SU)
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm - 2 mm
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Stopień ochrony
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
IP20
Rama
45 mm
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Szyna DIN
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² (2x)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe/szynowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.