Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Wyłączniki

Wyłącznik różnicowoprądowy xPole PFIM typu AC, A, U, R

Firma Eaton oferuje pełny wachlarz kompaktowych wyłączników różnicowoprądowych do wykrywania prądu różnicowego oraz do zapewniania dodatkowej ochrony, odpowiednich do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym w budynkach komercyjnych jak i w przemyśle.

Konstrukcja zgodna z normami
IEC/EN 61008
Znamionowa umowna wytrzymałość zwarciowa
10 kA
Dostępne typy
AC, A, U i R

Główne cechy

  • Kompatybilne z innymi urządzeniami serii P, które można podłączać za pośrednictwem standardowej szyny łączeniowej
  • Podwójne zaciski (windowe/szynowe) na górze i na dole
  • Możliwość umieszczenia u dołu albo u góry szyny łączeniowej
  • Wolny zacisk windowy pomimo zamontowanej szyny łączeniowej
  • Możliwość dobudowy styku Z-NHK celem informowaniu o rodzaju wyzwolenia aparatu (mechaniczne/elektryczne).
  • Możliwość modernizacji z zastosowaniem styku pomocniczego Z-HK
  • Wskaźnik położenia styków czerwony/zielony
  • Typy zwłoczne nadają się również do zastosowania ze standardowymi świetlówkami ze statecznikami elektronicznym albo bez nich (czułość 30 mA: 30 jednostek na przewód fazowy, czułość 100 mA: 90 jednostek na przewód fazowy)
  • Dowolna pozycja montażu
  • Ze względu na fakt, że wyzwolenie nie zależy od napięcia sieciowego, ten wyłącznik różnicowoprądowy pełni rolę ochrony uzupełniającej przed porażeniem elektrycznym.
  • Dowolny·kierunek zasilania
  • Wyłącznik trójfazowy może pracować jako jednofazowy.
Dostępne są następujące wersje wyłączników różnicowoprądowych xPole PFIM:
Magnet motor electricity

Typ A:
Ochrona przed prądem różnicowym zmiennym i pulsującym o składowej stałej do 6mA.
   

Typ R:
Zapobiega niepotrzebnemu wyzwalaniu wywoływanym przez urządzenia rentgenowskie.




 

abstract flow chart illustration plan strategy getty 134473914

Typ G:
Krótkozwłoczny, zwłoka 10ms. Czułość na prąd różnicowy zmienny. Obowiązkowy element w obwodach, w przypadku których niepotrzebne wyzwolenie może spowodować obrażenia ciała albo uszkodzenie mienia.

Typ S:
Selektywny, o zwłoce czasowej 40ms. Czułość na prąd różnicowy zmienny.

Typ S/A:
Selektywny, o zwłoce czasowej 40ms. Ochrona przed prądem różnicowym zmiennym i pulsującym o składowej stałej do 6mA.

Heathcare - medical

Typ G/A:
Krótkozwłoczny, zwłoka 10ms. Ochrona przed prądem różnicowym zmiennym i pulsującym o składowej stałej do 6mA. Specjalne typy PFIM-....-R do zastosowań RTG.

Typ U:
Krótkozwłoczny, zwłoka 10ms. Ochrona przed prądem różnicowym zmiennym i pulsującym o składowej stałej do 6mA. Prawidłowa reakcja do 300Hz. Charakterystykę zadziałania dobrano z myślą o pracy z przemiennikami częstotliwości w celu zapobiegania niepotrzebnym wyzwoleniom.

 

Niezawodna ochrona maszyn

Produkty te pozwalają utrzymać optymalną pracę instalacji i zapewniają ochronę przed porażeniem. Są dostępne w wersjach o różnych charakterystykach zadziałania, dostosowanych do różnorodnych instalacji i podzespołów elektrycznych. Urządzenia obsługują szeroki zakres prądów znamionowych i mogą być rozbudowywane o różne akcesoria.

Typ zabezpieczenia

Ze względu na fakt, że wyzwolenie nie zależy od napięcia sieciowego, ten wyłącznik różnicowoprądowy pełni ochronę uzupełniającą przed porażeniem.
xPole Home - Residential Series, RCCB device - HNC
xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki różnicowoprądowe HNC
PF4/6/7 xPole Residual Current Circuit Breaker
Wyłącznik różnicowoprądowy PF6/7 xPole
xPole Home - Residential Series, RCCB device - HNC
xPole Home nowa aparatura modułowa - Wyłączniki różnicowoprądowe HNC
Specyfikacje
Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close