Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

276325
DILA-40(42V50HZ,48V60HZ)

Eaton Moeller® series DILA Stycznik pomocniczy, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, 4 Z, Zaciski śrubowe, Praca AC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILA, stycznik pomocniczy
Numer katalogowy
276325
EAN
4015082763251
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
68 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.237 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CSA
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
VDE 0660
Kod modelu
DILA-40(42V50HZ,48V60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Styki

Numer kodu
40E
Niezawodność obwodu sterowania
λ < 5 x 10-7 (1 awaria przy 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 awaria przy 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
4
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
15.5 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.4 W

Dane elektryczne

Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
16 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
3 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
4 A przy 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
6 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo)
6 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
4 A przy 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
10 A przy 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
2 A przy 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
10 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (2 styki połączone szeregowo)
5 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo)
16 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
1.5 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Bezpieczne odłączanie
400 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
400 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw.
10 A gG/gL, 500 V, maks. Bezpiecznik, Styki
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)

Features & functions

Cechy
Styki R z wymuszonym otwarciem zgodnie z normą EN 60947-5-1 załącznik L, w tym moduły styków pomocniczych
Wyposażone w:
Styki z wymuszonym otwarciem

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki pomocnicze
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
20 000 000 operacji (sterowanie AC)
Sposób montażu
Szyna DIN/śruba
Częstotliwość pracy
9000 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przekaźniki DILA
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
5 g, styk pomocniczy N/C rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
7 g, styk pomocniczy N/O, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8 – 1,1 V AC x Uc (tolerancja napięciowa – cewka jednonapięciowa 50 Hz i dwunapięciowa 50 Hz, 60 Hz)
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
24 VA, AC, cewka jednoczęstotl. 50 Hz i dwuczęstotl. 50/60 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
24 VA, AC, cewka jednoczęstotl. 50 Hz i dwuczęstotl. 50/60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
3,4 VA, AC, cewka jednoczęstotl. 50 Hz i dwuczęstotl. 50/60 Hz
1,4 W, AC, cewka jednoczęstotl. 50 Hz i dwuczęstotl. 50/60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
1,4 W, AC, cewka jednoczęstotl. 50 Hz i dwuczęstotl. 50/60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
42 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
42 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
48 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
21 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
15 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
18 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
9 ms

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3.5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt
2, Zacisk śrubowy, śrubokręt pozidriv
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
2 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
1 x (0,75 - 4) mm², Zaciski śrubowe
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu