Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

276345
DILA-40(48VDC)

Eaton Moeller® series DILA Stycznik pomocniczy, 48 V DC, 4 Z, Zaciski śrubowe, Praca DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILA, stycznik pomocniczy
Numer katalogowy
276345
EAN
4015082763459
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
68 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.294 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
EN 60947-5-1
Kod modelu
DILA-40(48VDC)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Numer kodu
40D
Niezawodność obwodu sterowania
λ < 5 x 10-7 (1 awaria na 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 awaria przy 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin. = 5,4 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
4
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
1 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
15.5 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
3 W

Dane elektryczne

Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
16 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
6 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
4 A przy 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
10 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (2 styki połączone szeregowo)
10 A przy 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
4 A przy 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
2 A przy 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
3 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
6 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo)
5 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo)
16 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
1.5 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Bezpieczne odłączanie
400 V AC, Pomiędzy cewką i stykami pomocniczymi, Zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, Pomiędzy stykami pomocniczymi, Zgodnie z normą EN 61140
Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw.
10 A gG/gL, 500 V, Maks. Bezpiecznik, Styki
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)

Features & functions

Cechy
Styki z wymuszonym otwarciem zgodne z normą EN 60947-5-1 załącznik L, z modułem styków pomocniczych
Wyposażone w:
Połączenie ochronne
Wbudowane połączenie ochronne
Styki z rozwarciem wymuszonym

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki pomocnicze
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
20000000 operacji (sterowanie DC)
Sposób montażu
Szyna DIN/śruba
Częstotliwość pracy
9000 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przekaźniki DILA
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
7 g, Styk pomocniczy zw., Jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozw., Jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

System elektromagnetyczny

Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V DC x Uc
0,7 - 1,3 V DC x Uc (przy 24 V: bez modułu styku pomocniczego i przy temperaturze powietrza otoczenia +40°C)
Pobór mocy (przyciąganie) przy DC
2.6 W
Pobór mocy (trzymanie) przy DC
2.6 W
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
48 V
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
31 ms
Czas przełączania (DC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
12 ms
Tolerancja napięcia
Wygładzone DC, 3-faz. mostki prostownikowe lub wygładz. prostowanie 2-falowe

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
2 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
1 x (0,75 - 4 mm² Zaciski śrubowe
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14, Zaciski śrubowe
Moment dokręcania
1,2 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu