Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

276366
DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILA Stycznik pomocniczy, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 3 Z, 1 R, Zaciski śrubowe, Praca AC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILA, stycznik pomocniczy
Numer katalogowy
276366
EAN
4015082763664
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
68 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.24 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
UL 508
VDE
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
EN 60947-5-1
Kod modelu
DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Styki

Numer kodu
31E
Niezawodność obwodu sterowania
λ < 5 x 10-7 (1 awaria przy 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 awaria przy 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
3
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
3

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
15.5 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.4 W

Dane elektryczne

Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
16 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
10 A przy 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
3 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
6 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo)
5 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo)
10 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (2 styki połączone szeregowo)
2 A przy 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
6 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
4 A przy 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
4 A przy 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
16 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
1.5 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Bezpieczne odłączanie
400 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
400 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw.
10 A gG/gL, 500 V, maks. Bezpiecznik, Styki
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)

Features & functions

Cechy
Styki R z wymuszonym otwarciem zgodnie z normą EN 60947-5-1 załącznik L, w tym moduły styków pomocniczych
Wyposażone w:
Styki z wymuszonym otwarciem

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki pomocnicze
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
20 000 000 operacji (sterowanie AC)
Sposób montażu
Szyna DIN
Częstotliwość pracy
9000 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Przekaźniki DILA
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
7 g, styk pomocniczy N/O, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
5 g, styk pomocniczy N/C rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8 – 1,1 V AC x Uc (tolerancja napięciowa – cewka jednonapięciowa 50 Hz i dwunapięciowa 50 Hz, 60 Hz)
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
24 VA, AC, cewka jednoczęstotl. 50 Hz i dwuczęstotl. 50/60 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
24 VA, AC, cewka jednoczęstotl. 50 Hz i dwuczęstotl. 50/60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
3,4 VA, AC, cewka jednoczęstotl. 50 Hz i dwuczęstotl. 50/60 Hz
1,4 W, AC, cewka jednoczęstotl. 50 Hz i dwuczęstotl. 50/60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
1,4 W, AC, cewka jednoczęstotl. 50 Hz i dwuczęstotl. 50/60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
400 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
400 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
440 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
440 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
21 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
15 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
18 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
9 ms

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
2 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
1 x (0,75 - 4) mm², Zaciski śrubowe
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14, Zaciski śrubowe
Moment dokręcania
1,2 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu