Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V 4 kW, 1 R, 24 V 50 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
|
| Numer katalogowy |
276712
|
| EAN |
4015082767129
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
68 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.24 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
CSA File No.: 012528 UL UL File No.: E29096 UL 60947-4-1 IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Styki według normy EN 50012
|
| Kod modelu |
DILM9-01(24V50HZ)
|
| Odporność na wstrząsy |
7 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 10 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 5,7 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 3,4 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 3,4 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Liczba styków głównych (zwiernych) |
3
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
45 A
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
18 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
21 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
20 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
50 A
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.2 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
9 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1.4 W
|
| Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
90 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
90 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 500 V |
70 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
50 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
112 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
9 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
9 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
7 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V |
6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V |
5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V |
4.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V |
20 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V |
15 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V |
20 A
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.6 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Wyposażone w: |
Styk lustrzany
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Zastosowanie |
Styczniki do silników
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Częstotliwość pracy |
9000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem palcami i dłońmi, Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Rezystancja na biegun |
2.5 mΩ
|
| Odpowiednie do |
Również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Kategoria użytkowa |
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Wielkość ramy |
FS1
|
| Czas trwania łuku |
10 ms
|
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
24 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
30 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
3,4 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
1,4 W, cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz |
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
1,4 W, cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
4,4 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
21 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min. |
15 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
18 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min. |
9 ms
|
| Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza |
0.5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza |
1.5 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
5 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
7.5 HP
|
| Bezpieczne odłączanie |
400 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140 |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
Maks. bezpiecznik 5 kA, 30 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. 5 kA, 30 A, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 20 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 25 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA) Maks. 65 kA, 16 A, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
Maks. bezpiecznik 100 kA, 20 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 25 A, charakterystyka RK5, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V |
35 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V |
20 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V |
20 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V |
16 A gG/gL
|
| Wartość znamionowa określonego przezn. specj. |
54 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie z UL 1995, (UL/CSA)
9 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie z UL 1995, (UL/CSA) |
| Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn. |
7,8 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 6,8 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 3 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 2 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 6,1 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 4,8 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA) |
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) 60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) 10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA) |
| Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor. |
18 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
18 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA) |
| Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram. |
14 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA) |
| Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład. |
18 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)
18 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
20 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)
|
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy
|
| Rozmiar wkrętaka |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy |
| Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.) |
10 mm
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75-2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm² |
| Moment dokręcania |
1,2 Nm, zaciski śrubowe
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² 2 x (0.75-2,5) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
Pojedynczy 18 – 10, podwójny 18 – 14
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015